製品の品番または品番の一部を入力してください
ドライブレベルとは、発振回路が動作している状態において振動子で消費される電力を指します。 ドライブレベルがその振動子の仕様を超えている場合、発振周波数および等価直列抵抗R1が変動するなどの不安定な現象が起こり得ますので、仕様を超えない条件で使用することが大切です。
ドライブレベルは「励振電流(振動子に流れる電流)値」と「振動子の等価直列抵抗値」を用い、以下の式で算出できます。
ドライブレベル = I² ・R1
励振電流とは発振回路が動作している状態において、振動子に流れる電流です。実際の発振回路上で測定を行うことで確認できます。R1はネットワークアナライザなどの測定器で測定します。
測定したドライブレベルが、対象となる振動子のドライブレベル規格を超えない状態でご使用ください。
村田製作所の水晶振動子は、既存の水晶振動子にはない世界初となる独自のパッケージ技術を用い、品質や量産性、コストパフォーマンスに優れた振動子です。
村田製作所は、お客様の製品開発を迅速かつ効率的にサポートするためにリファレンスデザインを提供しています。ICメーカーに推奨されているタイミングデバイス製品リストをご確認いただけます。
村田製作所では、お客様の実装基板を借用し、自社のICマッチング評価にて最適な推奨回路を提案しています。IC-マッチングサービスと設計支援ツールについて説明します。
my Murataにログイン後、リクエストしたい製品の品番別ページ上で「サンプルリクエスト」をクリックしてください。
共振周波数 frや等価回路、周波数可変感度など、水晶振動子でよく使われる専門用語をご紹介します。
発振余裕度とは?発振余裕度の計算方法(判定)、負性抵抗測定方法や簡易確認方法などをご紹介します。
発振周波数とは?計算方法、測定方法(カウンタ 非接触 / スペクトラムアナライザ 非接触)などをご紹介します。
発振振幅とは?測定方法(測定に必要なもの)、注意事項などをご紹介します。
世界初となる独自のパッケージ技術を用いたムラタの水晶振動子の特長をご紹介。
セラミック発振子(セラロック)・水晶振動子の用途最適選定品をご紹介します。
セラミック発振子(セラロック)・水晶振動子のアプリケーション別サポート情報。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト