お取引場所の地域-言語を選択してください。

CAEデータ高周波インダクタ - 3D CAEデータ(Ansys HFSS™向け)

Synopsys社の電磁界解析ソフトウェアHFSSにて使用可能な高周波インダクタの3Dシミュレーションモデルです。

当データのダウンロードを希望される方は、下記の制約事項をよくお読みの上、同意される場合に限り、ダウンロードいただけます。
当データをダウンロードした場合には、下記事項に拘束されることに同意したものとみなされます。

上下にスワイプ可能です

当データの使用に際しての制約事項

  1. 当データは、特定の3次元電磁界シミュレータ上でSパラメータを計算する目的でご使用になれます。それ以外の目的での使用は禁止します。
  2. 当社は、当データに関し、明示又は黙示を問わず一切の保証を致しません。特に、商品性、特定の目的に対する適合性及び第三者の権利を侵害しない旨の保証は、一切行ないません。当データの使用及びその結果に起因若しくは関連して、万一ユーザーに損害若しくは第三者との紛争が生じ、又は第三者から損害の請求がなされたとしても、その原因、種類を問わず当社は一切責任を負いません。
  3. 当データは、改良のため予告なく変更することや掲載を停止することがあります。最新内容を常にご確認ください。
  4. 当データの知的財産権(著作権を含む)は、すべて株式会社村田製作所にあります。当データを許可無く再配布および転載することを禁止します。
  5. 当社製品のご注文にあたっては、当データのみに依拠することなく、詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認ください。
※備考
  • 当データには生産を終了している製品が含まれる場合があります。最新の生産状況についてはお問い合わせください。

高周波インダクタ(コイル)

Rev. 2023以降 / Rev. 2022以前は、HFSSのバージョンです。お使いのバージョンに応じてダウンロードしてください。

  • ※ファイル容量が大きいため、ネットワーク速度が速くない場合は一括ダウンロードではなく、シリーズごとのダウンロードをご利用ください。
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
サイズ / 構造 シリーズ 対応するAnsys HFSS™のバージョン
Rev. 2023以降 Rev. 2022以前
サイズ 3D CAEデータ サイズ 3D CAEデータ
0402
フィルムタイプ
LQP02HQ_02(一般) ZIP : 57.5MB ダウンロード ZIP : 60.4MB ダウンロード
LQP02TN_02(一般) ZIP : 39.2MB ダウンロード ZIP : 44.8MB ダウンロード
LQP02TQ_02(一般) ZIP : 28.9MB ダウンロード ZIP : 34.8MB ダウンロード
LQP02HV_02(一般) ZIP : 25.8MB ダウンロード ZIP : 27.4MB ダウンロード
LQP02FM_02(一般) ZIP : 19.0MB ダウンロード ZIP : 20.2MB ダウンロード
LQP02FV_02(一般) ZIP : 23.0MB ダウンロード ZIP : 26.5MB ダウンロード
0603
フィルムタイプ
LQP03TN_02(一般) ZIP : 59.0MB ダウンロード ZIP : 66.0MB ダウンロード
LQP03TN_Z2(車載) ZIP : 45.4MB ダウンロード ZIP : 50.7MB ダウンロード
LQP03HQ_02(一般) ZIP : 80.3MB ダウンロード ZIP : 93.3MB ダウンロード
1005
巻線タイプ
LQW15AN_80(一般) ZIP : 66.6MB ダウンロード ZIP : 55.8MB ダウンロード
1608
巻線タイプ
LQW18AN_80(一般) ZIP : 44.0MB ダウンロード ZIP : 60.1MB ダウンロード
1005
積層タイプ
LQG15HS_02(一般) ZIP : 18.8MB ダウンロード - -
LQG15HH_02(車載) ZIP : 18.8MB ダウンロード - -
すべて
(ZIP : 484MB)
ダウンロード すべて
(ZIP : 493MB)
ダウンロード

本モデルの使用方法

詳細はSynopsys社にお問い合わせください。