設計支援ソフトウェア ダウンロード版

ムラタの各種製品の特性を確認したり、製品選定をサポートするWindows版ソフトウェアです。


ツール名 説明 更新日
Murata Power Inductor Selection Tool DC-DCコンバータの動作条件に応じて、最適なパワーインダクタを選定するツールのダウンロードサービスです。動作状態におけるパワーインダクタの特性 (損失/インダクタンス値など) を評価・比較できます。 2012/10/19
Murata EMI Filter Selection Simulator EMI除去フィルタ、Chip Capacitorによるフィルタリング効果をシミュレーションするためのソフトウェアです。 2009/10/30
Murata Medium-voltage Capacitors Selection Tool by Voltage Form コンデンサに加わる電圧波形から消費電力を計算し、コンデンサの使用可否を判定して表示するソフトウェアのダウンロードサービスです。 高周波パルス回路に使用するコンデンサの選定にご活用いただけます。 2011/03/09
Murata Chip NTC Thermistor Output Voltage Simulator チップNTCサーミスタの出力電圧の温度特性をシミュレーションするソフトウェアのダウンロードサービスです。指定した回路条件での出力電圧特性、出力電圧誤差、および温度誤差をチャートによりわかりやすく表示します。
※インターネット接続環境下では、用途回路を3つ以上検討できるWEB版のご利用をお薦めします。
2011/10/18
Murata Infrared Sensor Novelty Software 当社の赤外線センサノベルティをご利用いただくためのドライバソフトウェア(対応OS:Windows®7)です。 人感センサの感度調整操作やセンサ出力のアナログ波形表示などが行えます。 2012/10/20