高周波インダクタ - SimSurfingでできること

以下では、高周波インダクタを対象として、SimSurfingで何ができるかをご紹介いたします。

お探しの高周波インダクタを見つける

以下のように、さまざまな条件から高周波インダクタを探すことができます。

  1. 用途:一般用/自動車用
  2. スペック:インダクタンスおよびその許容差、定格電流、サイズコード
  3. ムラタ品番
高周波インダクタのSimSurfing画面


特性を確認する

高周波インダクタのさまざまな特性をグラフ表示できます。
  

インピーダンス、ESR、リアクタンス、位相、アドミタンス、コンダクタンス、サセプタンス、インダクタンス、Q、伝送特性(S21)、反射特性(S11)

グラフでは、複数のアイテムの特性を重ね描きできるため、容易に特性比較ができます。

※グラフのXY軸においては、Linear/Logの切替えと表示範囲の設定ができます。


グラフ重ね書きの例


回路シミュレーションで利用するデータを入手する

SimSurfingにて表示される製品は、市販およびフリーの回路シミュレーションにおいて利用できるSパラメータとSPICEモデル(Netlist)をダウンロードいただけます。


SパラメータとSPICEモデル(Netlist)のダウンロード方法