お取引場所の地域-言語を選択してください。

タイミングデバイス(水晶振動子/セラミック発振子)スマートメータ向け 水晶振動子

スマートメータブロック図

各種スマートメータ(電力・ガス・熱・水道)に搭載されるディスプレイや超音波式流量センサ、マイコンに「セラミック発振子」、有線や無線の通信用のICに「水晶振動子」、データ読み込みの確認音デバイス用に「圧電サウンダ」が使用されています。

今回は「水晶振動子」についてご紹介します。

スマートメータに求められること

小型化

  • 従来のアナログメータからの小型、軽量化
    従来のアナログメータは計量ユニットだけだが、スマートメータではさらに有線/無線通信ユニット、負荷開閉ユニット等の追加機能が必要。モジュール設計を小型化することで機能追加に対応できる。

安定した通信品質

  • 家庭内機器との優れた接続性
    HEMSと有線/無線と連動し、リアルタイムで電力使用量のモニタリングが可能となり、節電効果を高めることができる。

高信頼性

  • 屋外使用に伴う優れた耐侯性能
  • 長い機器寿命
    アナログメータと同様に約10年の耐用年数が求められる。

ムラタがスマートメータに貢献できること

2.0 × 1.6mmから1.2 × 1.0mmまで。モジュール設計の小型、軽量化に貢献
低故障率で高信頼性を実現
多数のICリファレンス実績。ICメーカー認定済で簡単設計
ICマッチング(評価)サービスで優れた設計サポート

手厚いサポートで確かな品質を保証。近距離無線通信、ストレージ、自動車市場などさまざまな市場で採用されています。

ムラタの水晶振動子

スマートメータ向け水晶振動子のご紹介

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
機能 ICメーカ名 IC名 品番
品番をクリックすると、製品詳細・スペックシート、代理店在庫をご確認頂けます。
参考回路定数※1
BLE Nordic Semiconductors nRF51xx XRCGB16M000FXN16R0 -
nRF51xxx, nRF52xxx XRCGB32M000F2P10R0
nRF5340 XRCGB32M000F1S2AR0 -
Dialog Semiconductors DA14682/3, DA1469x XRCGB32M000F2P29R0 Open the PDF
DA14531 XRCGB32M000F2P55R0 -
Texas Instruments CC13xx, CC26xx XRCGB24M000FBP12R0 Open the PDF
Telink TLSR8262 / 6 / 7 / 9, TLSR86xx XRCGB16M000FXN20R0 -
TLSR8366 XRCGB16M000FXN22R0 -
ZigBee® Silicon Laboratories EFR32xx XRCGB38M400F1S2AR0 -
NFC NXP Semiconductors CLRC663
PN54x, PN55x
XRCGB27M120F3M10R0 Open the PDF
STMicroelectronics ST21NFCA / B / C / D XRCGB27M120F3M10R0 -
CR95xx XRCGB27M120F2P10R0 Open the PDF
  • ※1実際の回路定数はICマッチングでご確認ください。

製品詳細情報

シリーズ名をクリックすると、シリーズの特徴とスペック詳細をご覧いただけます。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
シリーズ タイプ サイズ(mm) 周波数 主用途
XRCGB
HCR2016 2.0×1.6×0.7 16~50MHz 樹脂封止パッケージ
無線通信機器
民生機器

*製品長さ、幅は標準値です。製品高さは最大値です。