お取引場所の地域-言語を選択してください。

水晶振動子XRCGBシリーズ (民生用)

表面実装型水晶振動子
周波数:16.000~50.000MHz
サイズ:2.0 × 1.6 × 0.7mm
樹脂封止パッケージ

ムラタ独自のパッケージ技術により、小型で、高品質(低ESR・耐衝撃性)を実現しました。
各種ICと安定な発振回路を構成できるよう、負荷容量は6pFをはじめ8pF、10pFなど様々な容量を取り揃えています。

Wi-Fi/BLE/NFC/ZigbeeなどのWirelss、Ethernet/USBなどのWired、マイコン、HDD/SSD、PC、Game機器、Healthcare、無線モジュール、照明機器、HEMS/BEMSなどの民生用途に最適です。

カタログはこちらへ

XRCGB Series

1推奨品番(民生用)

2シリーズ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
シリーズ 周波数範囲 周波数許容偏差 周波数温度特性 周波数エージング 等価直列抵抗(max.) 負荷容量 励振レベル(max.) 備考
XRCGB-F-S 24.000~40.000MHz ±10ppm以内 ±10ppm以内(-30 ~ +85°C)
±20ppm以内(-40 ~ +105°C)
±2ppm以内/年 24MHz:70Ω
26/37.4/38.4MHz:60Ω
32/40MHz:50Ω
6pF, 8pF, 10pF
他にも対応
300μW 民生用
XRCGB-F-P 24.000~32.000MHz ±20ppm以内 ±20ppm以内 ±5ppm以内/年 24~27.12MHz:150Ω
30~32MHz:100Ω
6pF, 8pF, 10pF
他にも対応
300μW 民生用
XRCGB-F-N 16.000~32.000MHz ±30ppm以内 ±21~30ppm ±5ppm以内/年 16MHz:200Ω
24~32MHz:150Ω
6pF, 8pF, 10pF
他にも対応
300μW *1 民生用
XRCGB-F-M 16.000~50.000MHz 16~32MHz:±30ppm以内
33.86~50MHz:±45ppm以内
±31~49ppm ±5ppm以内/年 16MHZ:200Ω
24~27.12MHz:150Ω
30~50MHz:100Ω
6pF, 8pF, 10pF
他にも対応
300μW *1 民生用
XRCGB-F-L 16.000~50.000MHz ±100ppm以内 ±50ppm以上 ±5ppm以内/年 16MHZ:200Ω
24~27.12MHz:150Ω
30~50MHz:100Ω
6pF, 8pF, 10pF
他にも対応
300μW *1 民生用
  • *1)16MHz品は、励振レベル:100μWです。

品番の読み方

XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
  1. シリーズ名
  2. 公称中心周波数
    • 6文字の英数字で表します。
    • (例:30.0000MHz → 30M000)
  3. 製品仕様
  4. 個別仕様
    • 標準品の場合、「00」となります。
  5. 包装仕様