お取引場所の地域-言語を選択してください。

FORTELION バッテリシステム2.1kWh 蓄電池モジュールシステム

蓄電池モジュールは、リチウムイオン二次電池を搭載し、2.1kWhの容量を持っています。
BMUは、複数の蓄電池モジュールを一括して制御できます。
BMU-HUBは、複数のBMU一括接続できシステム全体の状態を確認できます。


※ご注文を受け付けていない商品です。

2.1kWh 蓄電池モジュールシステム

特長

  • 高い安全性 : 熱安定性や保存特性に優れたオリビン型リン酸鉄リチウムイオン二次電池(FORTELION)を採用しています。また蓄電池モジュール内の異常を検知する自己診断機能を搭載しています。さらに、BMUと通信で連係し、内部電池の使用状態を安全に制御できます。
  • 長寿命 : 室温(23℃)で1日1回の充放電を行った場合、10年以上の使用が期待できます。
  • 急速充電性能 : 1時間で90%以上の充電が可能です。
  • 高い拡張性 : BMUに複数の蓄電池モジュールを接続でき、用途に合わせて電圧や容量のカスタマイズが可能です。

2.1kWh蓄電池モジュール

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
型名 公称
容量
定格
容量
公称
電圧
最大
放電
電流
充電
電圧
最大
充電
電流
保存環境温度 重量 外形寸法 安全規格
IJ1101M 2.1kWh
(42.0Ah)
2.0kWh
(39.5Ah)
51.2V 50A 56.0V 40A -20℃ ~ 45℃
(室温での保存・使用を推奨)
27kg W215 × H160 × D522
(mm) (接続端子部を除く)
UL 1973
FCC Part15 Class B

BMU (Battery Management Unit)

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
型名 動作
電圧
範囲
動作
電流
範囲
動作環境温度 保存環境温度 通信インターフェイス 質量 外形寸法 蓄電池モジュールの接続方法/
接続数
安全規格
IJ5101C 60 ~ 420V 0 ~ 100A -20℃ ~ 50℃
(室温での保存・使用を推奨)
-20℃ ~ 65℃
(室温での保存・使用を推奨)
RS232C/RS485C 12kg W320 × H120 × D500
(mm) (接続端子部を除く)
直列接続 / 7直列まで
直列・並列混在接続 /蓄電池モジュール最大32台まで
無し
IJ8101C 300 ~ 1000V 0 ~ 100A -20℃ ~ 50℃
(室温での保存・使用を推奨)
-20℃ ~ 65℃
(室温での保存・使用を推奨)
RS232C/RS485C 14kg W320 × H120 × D500
(mm) (接続端子部を除く)
直列接続 / 16直列まで
直列・並列混在接続 / 16直列2並列まで
UL 1973
FCC Part15 Class B
※IJ1101Mとの組み合わせで認証取得
※UL1973は最大90Aで認証取得

BMU-HUB

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
型名 動作電圧 保存環境温度 動作環境温度 外形寸法 質量 用途 BMUの接続方法/接続数 安全規格
IJ1101K DC12V, DC24 ~ 60V -20℃ ~ 65℃
(室温での保存・使用を推奨)
-20℃ ~ 60℃ W320 × H120 × D300
(mm) (接続端子部を除く)
3.4kg 電力用コントローラIJ8101C用に連結する
インターフェイスユニット
並列64BMUまで
最大64×32=2048モジュールまで(4.3MWhまで)
EU EMC指令
FCC Part15Class B

ケーブル

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
        
型名 タイプ 仕様
IJT-102F 通信ケーブル20cm RS485
IJT-103F 通信ケーブル30cm RS485
IJT-115F 通信ケーブル150㎝ RS485
IJT-130F 通信ケーブル300㎝ RS485
IJD-103F/R 太パワーケーブル30㎝(赤) AWG4
IJD-103F/B 太パワーケーブル30㎝(黒) AWG4
IJD-110F/R 太パワーケーブル100cm(赤) AWG4
IJD-110F/B 太パワーケーブル100cm(黒) AWG4