お取引場所の地域-言語を選択してください。

FORTELION バッテリシステム1.2kWh 蓄電池モジュールシステム

蓄電池モジュールは、リチウムイオン二次電池を搭載し、1.2kWhの容量を持っています。
コントローラは、複数の蓄電池モジュールを一括して制御できます。


※ご注文を受け付けていない商品です。

1.2kWh 蓄電池モジュールシステム

特長

  • 高い安全性 : 熱安定性や保存特性に優れたオリビン型リン酸鉄リチウムイオン二次電池(FORTELION)を採用しています。また蓄電池モジュール内の異常を検知する自己診断機能を搭載しています。さらに、コントローラと通信で連係し、内部電池の使用状態を安全に制御できます。
  • 長寿命 : 室温(23℃)で1日1回の充放電を行った場合、10年以上の使用が期待できます。
  • 急速充電性能 : 1時間で90%以上の充電が可能です。
  • 高い拡張性 : コントローラに複数の蓄電池モジュールを接続でき、用途に合わせて電圧や容量のカスタマイズが可能です。

1.2kWh蓄電池モジュール

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
型名 フロントカラー 公称容量 定格容量 公称電圧 最大放電電流 充電電圧 最大充電電流 保存環境温度 動作環境温度 重量 外形寸法 安全規格
IJ1001M ブラック 1.2kWh
(24Ah)
1.1kWh
(22Ah)
51.2V 50.0A 57.6V 24.0A -40℃ ~ 65℃
(室温での保存・使用を推奨)
放電:-20℃ ~ 60℃ (放電電流≦24.0A) 
-20℃ ~ 40℃ (放電電流≦50.0A)
充電:0℃ ~ 45℃
17kg W432 × H80 × D421
 (mm) (接続端子部を除く)
EU EMC指令
UL 1973
FCC Part15 Class B
※UL 1973の認証範囲は並列接続のみ
IJ1001M シルバー 1.2kWh
(24Ah)
1.1kWh
(22Ah)
51.2V 50.0A 57.6V 24.0A -40℃ ~ 65℃
(室温での保存・使用を推奨)
放電:-20℃ ~ 60℃ (放電電流≦24.0A) 
-20℃ ~ 40℃ (放電電流≦50.0A)
充電:0℃ ~ 45℃
17kg W432 × H80 × D421
 (mm) (接続端子部を除く)
EU EMC指令
UL 1973
FCC Part15 Class B
※UL 1973の認証範囲は並列接続のみ

コントローラ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
型名 フロントカラー 動作電圧範囲 動作電流範囲 動作環境温度 保存環境温度 通信インターフェイス 質量 外形寸法 蓄電池モジュールの接続方法/接続数 安全規格
IJ1004C ブラック 30 ~ 60V 0 ~ 180A -20℃ ~ 45℃(放電)
0℃ ~ 45℃(充電)
(室温での保存・使用を推奨)
-40℃ ~ 65℃
(室温での保存・使用を推奨)
RS232C / CAN 8kg W432 × H80 × D421
(mm) (接続端子部を除く)
並列接続/最大16並列まで
EU EMC指令
FCC Part15 Class B
IJ5001C シルバー 100 ~ 480V 0 ~ 50A -20℃ ~ 60℃
(室温での保存・使用を推奨)
-40℃ ~ 65℃
(室温での保存・使用を推奨)
RS232C / CAN 8kg W432 × H80 × D421
(mm) (接続端子部を除く)
直列接続 / 3 ~ 8直列まで
直列・並列混在接続 /8直列2並列まで
FCC Part15 Class B

ケーブル・コネクタ

型名 タイプ 仕様
IJT-003F 通信ケーブル30cm I2C
IJT-010F 通信ケーブル100㎝ I2C
IJC-108F 通信ケーブル20cm・80㎝ CANジャンクション
IJD-103F/R 太パワーケーブル30㎝(赤) AWG4
IJD-103F/B 太パワーケーブル30㎝(黒) AWG4
IJD-110F/R 太パワーケーブル100cm(赤) AWG4
IJD-110F/B 太パワーケーブル100cm(黒) AWG4

ブラケット

型名 カラー 仕様
IJB-001F/B ブラック ブラケット2個、ネジASSY M4×8 4個
IJB-001F/S シルバー ブラケット2個、ネジASSY M4×8 4個