マイクロ電池コイン形二酸化マンガンリチウム電池

コイン形二酸化マンガンリチウム電池(CR電池)は、正極に二酸化マンガン、負極にリチウムを使用した小型一次電池です。
TPMS(Tire Pressure Monitoring System)などの自動車関連機器、IoT関連機器、メモリーバックアップ電源など、幅広い用途で使用されています。

ラインアップ詳細はこちら▼

コイン形二酸化マンガンリチウム電池

セレクションガイド

小型・薄型モデルから大容量モデルまで全11機種をラインアップ
一般的なICの使用温度範囲上限の85°Cまでをサポート
車載やFAなど使用温度環境が厳しいデバイスに最適
LPWA通信など、大電流負荷のデバイスに最適
 
セレクションガイド
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
タイプ 標準 準耐熱 耐熱 大電流
モデル名
(CR2032サイズの場合)
CR2032 CR2032X CR2032W CR2032R
使用温度範囲 −30~70°C −40~85°C −40~125°C −30~70°C
推奨放電電流
*公称容量の90%を利用できる電流値
≦1mA ≦1mA ≦1mA ≦3mA
最大パルス電流
*公称容量の50%まで放電した状態で3秒間のパルス放電中に、2V以上の電圧を維持できる電流値(23°C)
30mA 30mA 30mA 50mA

特長

  • 軽量、高電圧、高エネルギー密度
    電池電圧は3Vと乾電池の約2倍であり、今まで2個必要としていた電池を1個ですませることができ省スペース軽量化が図れます。
  • 優れた放電安定性
    長期間の放電でも安定した電圧特性を示すため、使用機器の信頼性が格段に向上すると共に電池交換のメンテナンスが省力されます。
  • 広い作動温度範囲
    独自の有機電解液を使用することにより低温から高温領域まで優れた特性を示します。
    - 標準タイプ/大電流タイプ: −30°C~+70°C
    - 準耐熱タイプ: −40°C~+85°C
    - 耐熱タイプ: −40°C~+125°C
  • 優れた耐漏液性
    新たに研究開発された電池構造と電解液を使用することにより長期間にわたって優れた耐漏液性を示します。
  • 優れた保存特性
    活物質、電解液に安定性のある物質を厳選し独自の封口技術により極めて自己放電の少ないことが特徴です。常温常湿での自己放電量は、公称容量に対して年間1%未満です。
  • UL部品認定合格品
    ムラタのコイン形二酸化マンガンリチウム電池は、ULの部品認定合格品です。(UL1642 File No. MH12566)
  • EU電池指令・RoHS指令
    本電池はEU電池指令が規制している3物質(水銀、カドミウム、鉛)を含有しておらず、その基準を満たしております。
    本電池はRoHS指令の対象外です。

CRタブ ラインアップ

タブ形状一覧

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
基板取付方向 H
V
M
タブ仕様 形状 C E O E P
負極幅 (mm) 0.75 0.75 0.75 0.75 1.8 2.8 0.75 2.0 1.8
正極幅 (mm) 0.75 0.75×2 0.75×2 0.75×2 2.8 1.8 0.75×2 2.0 1.8
ピッチ (mm) 20.5 17.8 20.5 35.6 20.5 19.4 N/A N/A N/A
標準タイプ CR2032-TAB
生産中止予定
  CR2032-HE8
CR2032-HE1
  CR2032-HO6
  CR2032-VE3
   
CR2430-TAB
生産中止予定
  CR2430-HE1
CR2430-HE2
  CR2430-HO1
  CR2430-VE1
   
CR2450-TAB
生産中止予定
  CR2450-HE5
CR2450-HE6
  CR2450-HO5
  CR2450-VE6
   
準耐熱タイプ CR2032X-TAB     CR2032X-HE1
  CR2032X-HO6
       
CR2450X-TAB     CR2450X-HE6
  CR2450X-HO5
       
CR2477X-TAB     CR2477X-HE2
  CR2477X-HO4
       
CR3677X-TAB
生産中止予定
      CR3677X-HE1
         
耐熱タイプ CR2032W-TAB CR2032W-HC5
  CR2032W-HE1
  CR2032W-HO6
CR2032W-HOB
    CR2032W-MPA
CR2050W-TAB
NRND
              CR2050W-MP6
 
CR2450W-TAB     CR2450W-HE6
  CR2450W-HO5
    CR2450W-MP1
 
CR2477W-TAB
NRND
    CR2477W-HE2
  CR2477W-HO4
       
大電流タイプ CR2032R-TAB
NRND
    CR2032R-HE1
  CR2032R-HO6
       
CR2450R-TAB
NRND
    CR2450R-HE6
  CR2450R-HO5
       

このラインアップに記載されていない、タブ仕様、絶縁チューブ仕様のモデルも取り揃えています。詳細はお問い合わせください。

原理

正極(プラス極)活物質には特殊処理を施した二酸化マンガン(MnO2)を用い、負極(マイナス極)活物質には高電圧、高活性のリチウム金属を用いています。
また電解液には有機溶媒にリチウム塩を溶解させたものを用い、容易に高電圧、高エネルギーを取り出せるよう工夫がなされています。
電池の放電反応は

放電電圧は約3Vを示し、電池電圧は極めて安定でかつ放電中のインピーダンスが低く安定していることが特色です。

断面構造図

リチウム電池 UN38.3 テストサマリー

リチウム電池 UN38.3 テストサマリーはこちらよりダウンロードしてください。

コイン形二酸化マンガンリチウム電池のお取り扱いに関するお願い

コイン形二酸化マンガンリチウム電池の使用において、「機器が動かない」「動作時間が短い」「電圧が低い」などの問い合わせをいただきますが、それらのほとんどの原因は「外部ショート」であることが確認されています。
「外部ショート」は電池の誤った取り扱いや不注意によって生じますので、下記「注意事項」をご一読いただき、外部ショートに十分ご注意いただくようお願い申し上げます。

また、当社製コイン形二酸化マンガンリチウム電池を他のお客様へ販売する場合におきましても、その販売先へ「注意事項」をご送付いただけますようお願い申し上げます。

参考資料(環境・輸送)

  • 英文と中文につきましては、各言語サイトよりダウンロードしてください。

技術資料

二酸化マンガンリチウム電池についてのテクニカルノートはこちら