お取引場所の地域-言語を選択してください。

マイクロ電池アプリケーション別 製品使用例

マイクロ電池製品が使用されるアプリケーションです。機能別にムラタのおすすめ製品をご確認いただけます。
下記ブロック図をご覧ください。
シリーズ名をクリックすると、シリーズの特徴とスペック詳細をご覧いただけます。

Contents一覧

  • クリックで各項目に移動します。

Automotive

Medical

Wireless Seatbelt Reminder

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Device Size Series / Spec. Function
Battery 20 to 36.5 ×
3.2 to 7.7 mm
CR Extended Temperature (X) series Capacity :
220 to 2000 mAh
Operating Temperature Range :
-40°C to 85°C
LF Receiving Antenna 12.0 × 12.0 × 3.4 mm (Typ.) SA-X20 series Inductance
x,y 4.7 to 8.0 mH
z 7.2 to 13.0 mH
Operating Temperature Range :
-40°C to 85°C
LF Transmitting Antenna Transmitting Antenna is customized products. Please contact us for more information.

Smart Drug Delivery Device

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Device Size Series / Spec. Function
Battery SR : 9.5 to 11.6 × 2.7 to 5.4 mm SR/LR High Drain series Capacity :
SR : 45 to 150 mAh
Operating Temperature Range :
-10°C to 60°C

Continuous Glucose Monitoring

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Device Size Series / Spec. Function
Battery SR : 6.8 to 11.6 × 2.05 to 5.4 mm
CR : 12.5 to 24.5 × 1.6 to 5 mm
SR Standard series
CR Standard series
Capacity :
SR : 20 to 110 mAh
CR : 30 to 610 mAh
Operating Temperature Range :
SR/LR : -10°C to 60°C
CR : -30°C to 70°C

Capsule Endoscopy

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Device Size Series / Spec. Function
Battery SR : 6.8 to 11.6 × 2.05 to 5.4 mm (Long life)
SR Standard series
(High drain)
SSR/LR High Drain series
Capacity :
20 to 150 mAh
Operating Temperature Range :
-10°C to 60°C