お取引場所の地域-言語を選択してください。

導電性高分子アルミ電解コンデンサタンタルコンデンサとの比較

低ESR

ECASシリーズはタンタルコンデンサに比べて低いESRであるため、低リップルノイズおよび負荷変動に対する電圧変動安定性に貢献します。

低ESRのグラフ

アクセラレータの使用例

信頼性

ECASシリーズはタンタルコンデンサに比べて安定した信頼性を有しており、セットの安定した動作に貢献します。

信頼性のグラフ ※ 試験条件:高温負荷

安全性

ECASシリーズはタンタルコンデンサに比べて燃えにくいので、偶発故障でショートとなった場合でも、ECASシリーズは発火リスクは極めて低いです。

自己修復機能

信頼性のグラフ

発火温度の違い

信頼性のグラフ

偶発故障でショートとなった場合の比較

ECASシリーズ

信頼性のグラフ

タンタルコンデンサ

信頼性のグラフ