お取引場所の地域-言語を選択してください。

導電性高分子アルミ電解コンデンサ主な使用用途・事例

主なアプリケーション

コンデンサの主な回路上での役割のひとつは、電源ラインの電圧を安定化し、なだらかにすることです。電子機器が高機能化すればするほど、CPUなどの電源ラインはシビアな電圧制御が求められています。電圧ラインを安定化するために大きな静電容量が必要な場合もあります。そのような場合、これまではMLCCを数多く並べる提案をしてきましたがECASと組み合わせることで、場合によってはより員数とコストを抑える提案ができるようになりました。

村田製作所はECASシリーズをMLCCの商品群に加えたことで今まで以上に幅広い提案ができるようになりました。図1はCPUやFPGAの電源ラインの簡単な回路図です。

図1 CPUやFPGAの電源ラインの簡単な回路図

ECASシリーズは低ESR、低インピーダンス、静電容量が安定しているため、負荷電流が大きく変動が激しいCPUなどの各種電源ラインの平滑(リップル吸収や過渡応答)用途に最適です。基本的にMLCCと組み合わせて使われる場合がほとんどで、ECASシリーズは特に電圧変動抑制(高速バックアップ)用途で能力を発揮します。

電圧変動抑制用途にはよく高分子タイプのタンタル電解コンデンサや、高分子タイプのアルミ電解コンデンサ(缶タイプ)も用いられますが、ECASシリーズはそれらよりもESRが低く、ESRと静電容量のバランスがとれているため、電圧変動抑制用途に最適です。そんなECASシリーズはPC(ノートPC、サーバー、マザーボード、複合機等)、デジタルAV機器(液晶テレビ、ゲーム機等)によく使われています。

このような電子機器を設計される際はぜひECASシリーズをご検討ください。

主な市場

ECASシリーズのアルミ電解コンデンサは、民生・一般(ノートパソコン、液晶テレビ、ゲーム機等)、業務用、産業用、ネットワークといった製品に広く使われています。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
市場 アプリケーション 電源ラインのパワーマネジメント
民生・一般  
ノートパソコン/Ultrabook パワーマネジメントを網羅する
  • ノイズ抑制
  • リップル吸収
  • 平滑化
CPI,IC周辺の電源ライン Internal connections
USBバスパワーライン  
CPU/GPU_PC
デジタルテレビ/ディスプレイ (LCD/OLE)
ゲーム機
ワイヤレス充電
IoT(UWB)
ドローン
業務用  
サーバー
HDD/SSD
商用ディスプレイ(LED)
セキュリティ(カメラ/入退室管理)
複写機(コピー/スキャナ)
スマートメーター
POS/決済端末
産業機器  
製造設備/モジュール
PLC
産業用パソコン
産業用ロボット
パワーツール
ネットワーク  
基地局(無線)
G-PON(光通信)
PoE
スイッチ/ルータ
その他
メディカル
IVI、V2X

図2 ECASシリーズの主な市場

アプリケーション性能比較

1. 優れたリップル吸収性能

一定のスイッチング周波数で動作するDC-DCコンバータの電圧安定性を出力側で確認し、ほかの種類のアルミ電解コンデンサと比較しました。

  • ※これらは参考データ

図3 アルミ電解コンデンサ(2.5V/330uF)のリップル吸収性能

2. 優れた過渡応答性能

急峻な負荷変動がある状態で過渡応答性能を確認し、ほかの種類のアルミ電解コンデンサと比較しました。

図4 アルミ電解コンデンサ(2.5V/330uF)の過渡応答性能