お取引場所の地域-言語を選択してください。

非絶縁DC-DCコンバータモジュールUltraCP™
MYC0409-NA

高効率、48Vバスアーキテクチャー向け、4分割、72Wチャージポンプモジュール

  • RoHS指令適合製品
Read more

Product Detail

MYC0409-NAは48V入力を4分割するチャージポンプモジュールです。
ピーク効率は97%、最大72Wの電力を供給できます。
並列接続が可能で、データセンタ、ネットワークルータ、基地局、光伝送機器における48Vから12Vへの降圧変換アプリケーションに適した高電力かつ高効率のソリューションを提供します。

Product
Number
MYC0409-NA MYC0409-NA-EVM
(evaluation board)
DataSheet PDF PDF
Io [A] 6
Divider Ratio 4
Vin [V] 20-60
Vo [V] Vin/4
Efficiency [%] 96.5
(48Vin/12Vo)
Size W × L [mm] 11.5 × 9.5
Height [mm] 2.0
Operating temperature [degC] -40 to 105
Circuit topology Charge pump, Capacitor divider
Type Integrated module
Feature Enable, Power Good, Frequency Synchronization, Over Current Protection, Over Temperature Protection, UVLO, Parallel Operation
Product Family UltraCP™

MYC0409-NA特性データ

MYC0409-NA特性データの図1 a) Efficiency
MYC0409-NA特性データの図2 b) Output voltage
MYC0409-NA特性データの図3 c) Output voltage at each input voltage
MYC0409-NA特性データの図4 d) Output current derating

絶縁DC-DCコンバータとの比較

Package size: 11.5 × 9.5 × 2.1 mm

中間バスコンバータを村田のチャージポンプモジュールに置き換えることにより大幅な小型化ができます。

絶縁DC-DCコンバータとの比較の図

High Efficiency & Improving Temperature Rising

村田のチャージポンプ技術によりコンバータの損失をおおよそ半減し、50°C以上、製品温度が下がります。

High Efficiency & Improving Temperature Risingの図1
High Efficiency & Improving Temperature Risingの図2

Noise Characteristic

村田のチャージポンプ技術は輻射ノイズなどの各ノイズ特性を改善します。

Radiated noise

Noise Characteristicの図1
Noise Characteristicの図2

検討評価時のサポート

MYC0409-NA-120WD-EVMとMYC0409-NA-200WD-EVMは、MYC0409-NAをDOSA 16thブリック形状上に複数個搭載した非絶縁 DC-DC モジュールの評価キットです。
MYC0409-NA-120WD-EVMとMYC0409-NA-200WD-EVMは、48Vinから12Voへ変換する従来バスコンバータモジュールで設計された既存のボードに搭載が可能です。
この置換えにより、ボードを再設計する手間をかけずに迅速なシステム評価をすることができます。

MYC0409-NA-120WD-EVM MYC0409-NA-200WD-EVM
DataSheet PDF PDF
Io [A] 10 19
♯ of MYC0409-NA 2 4
Divider ratio 4
Vin [V] 20-60
Vo [V] Vin/4
Efficiency [%] 96.3
(48Vin/12Vo)
Size W × L × H [mm] 33.0 × 22.8 × 7.7 (16th brick size)
Circuit topology Charge pump, Capacitor divider
DOSA 16th brickとMYBSN-Pxのイメージ
  • Fully pin compatible with 16th brick form factor
  • Easy installation for quick system evaluation

「製品特徴アイコン」の説明

RoHS指令適合製品RoHS

RoHS指令に基づく適用除外に該当する部位を除く全ての均質部位において、RoHS指令で定める制限物質を、最大許容重量濃度を超えて含有していない製品を指します。

制限物質 最大許容重量濃度
鉛 0.1%
水銀 0.1%
カドミウム 0.01%
六価クロム 0.1%
ポリ臭素化ビフェニル(PBB) 0.1%
ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE) 0.1%
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP) 0.1%
フタル酸ブチルベンジル(BBP) 0.1%
フタル酸ジブチル(DBP) 0.1%
フタル酸ジイソブチル(DIBP) 0.1%
REACH規則適合製品REACH

REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH規則)の規制に適合する製品を指します。

REACH規則に基づく成形品含有物質規制:
REACH規則は第67条1項に基づいて物質の禁止や製品用途の制限を課します。 製品が高懸念物質(SVHC)を含有している場合、欧州内の供給者にはその製品を安全に使用するための情報を事前提供する義務が生じます(REACH第33条)。 物質の禁止では無く、製品の使用上の制限はありません。詳細は 「SVHCを含有する製品を安全に使用するための情報」をご確認ください。
AEC-Q200AEC-Q200
AEC-Q200対応品