製品の品番または品番の一部を入力してください
MYTxxシリーズは、ムラタ独自の実質上無損失のスイッチングキャパシタアーキテクチャ※を採用した高効率2-stage PoL用レギュレータモジュールです。 本製品はインダクタを含む全ての受動部品がワンパッケージに集積されています。 2セル/3セルバッテリまたは12V入力のPoLアプリーケーションにおいて、高効率、低リップル/低ノイズ特性の電圧変換回路を構成し、ソリューションサイズ/高さの双方において大幅な削減を実現します。
※実質上無損失のスイッチングキャパシタアーキテクチャ : ソフトスイッチング回路によって、コンデンサへの充電時の突入電流による損失を低減する回路技術。
Data Sheetは、Part Numberをクリックしてダウンロードしてください。
特許取得済みのチャージポンプとバックレギュレータを組み合わせた、極めて柔軟性が高いマルチ構造。
By Stephen J. Allen Senior Director of Strategic Marketing, pSemi Corporation, A Murata Company
2-stage, Point-of-Load Regulator
Send your inquiry