お取引場所の地域-言語を選択してください。

パワー半導体FlexiBK™

PE241xxシリーズは、ムラタ独自の実質上無損失のスイッチングキャパシタアーキテクチャ※を採用した 高効率2-stage PoL用レギュレータICです。
本製品はチャージポンプ回路と降圧レギュレータに使用される全てのMOSFETとそのコントローラーおよびドライバ回路がコンパクトなWLCSPパッケージに集積されています。
2セル/3セルバッテリまたは12V入力のPoLアプリーケーションにおいて、高効率、低リップル/低ノイズ特性の電圧変換回路を構成し、ソリューションサイズ/高さの双方において大幅な削減を実現します。

  • ※実質上無損失のスイッチングキャパシタアーキテクチャ : ソフトスイッチング回路によって、コンデンサへの充電時の突入電流による損失を低減する回路技術。

製品ラインアップ

Swipe left or right to change screens View in landscape mode.
Part Number Status Outputs (#) Io [A] Vin [V] Vo [V] SYNC Frequency Range [kHz] Efficiency [%] Interface Package Inquiry Module Part Number
PE24101/PE24102 In Production 1 6 5.5 to 14.4 0.6 to 2.0 500 to 2000 90
(12Vin/1.2Vo)
I2C 2 × WLCSP Contact us MYTNA1R86RELA2RA
MYTNC1R86RELA2RA
PE24108 In Production 1 7.67 3.0 to 3.6 0.7 to 1.0 1750 to 2000 88.5
(3.3Vin/0.5Vo)
N/A QFN Contact us N/A
10 3.0 to 3.6 0.4 to 0.7
PE24110 In Production 1 11.4 3.0 to 3.6 0.35 to 0.7 N/A 89
(3.3Vin/0.5Vo)
N/A QFN Contact us N/A
12 3.0 to 3.45

テクニカルガイド

当社独自の2ステージアーキテクチャを用いた降圧回路

特許取得済みのチャージポンプとバックレギュレータを組み合わせた、極めて柔軟性が高いマルチ構造。

1.分圧比に関わらず、実質上無損失のチャージポンプ回路をバックレギュレータ前に配置。2.バックレギュレータ変換効率の入出力電位差に対する依存度を大幅に低減。3.コンデンサが電圧変換のほとんどを担うため、インダクタサイズを大幅に削減。4.全てのFETが低耐圧品で構成できるため、全負荷範囲における変換効率を改善。

インタリーブ動作による低リップル/EMIノイズと優れたトランジェント特性

1.インターリーブされたチャージポンプステージのメリットは、入力リップルの低減、EMIノイズの低減。2.インターリーブされた降圧コンバーターのメリットは、出力リップルの低減、優れたトランジェント特性。

技術記事