小型品管理用

小型品管理用
世界最小クラスのRFIDタグです。
樹脂への埋め込みも可能な為、試験容器やペン、玩具などの極少スペースに取り付けいただけます。

より具体的な活用方法・事例をご紹介します。
RFIDソリューションサイトはこちら

Murata Icon X シリーズラインアップ

品番 Under development
LXTBKYSCNR-013
LXMS33HCNG-134
LXMS33HCNK-171
LXMS33HCNL-167 LXMSAPHA08-136
LXMSAPHA17-176
用途 小型品管理用
外観 LXTBKYSCNR-013




適合
規格
ISO15693
NFC Forum type5
ISO14443 TypeA
NFC Forum type2
ISO15693 
NFC Forum type5
ISO14443 TypeA
NFC Forum type2
周波数帯 HF帯(13.56MHz)
IC NXP ICODE SLIX2
NXP ICODE SLIX
NXP NTAG210 NXP NTAG212 NXP ICODE SLIX NXP NTAG213
UID
メモリ
64bit
NDEF
メモリ
2528bit
896bit
384bit 1024bit 896bit 1152bit
サイズ
L×W×H
6.4 x 6.4 x 0.8 mm
3.2 x 3.2 x 0.7 mm 3.2 x 3.2 x 0.75 mm 8.3 x 8.3 x 0.8 mm
読み取り距離*
22mm
20mm
15mm
15mm
42mm
32mm

*弊社環境で測定した場合の参考値

ISO15693
NFC Forum type5
ISO15693
NFC Forum type5