お取引場所の地域-言語を選択してください。

RFID製品スタータキット

RFID導入の検討用に、リーダライタモジュール、読み取り用のアンテナ、評価ソフトウェア、USBインターフェースが一式となったスタータキット(評価キット)を提供しています。モジュールとお使いのPCをUSBで接続することで、簡単かつ速やかにRFIDの読み取り・書き込みの動作確認を行うことができます。

HF band Reader/writer

シリーズラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 note Host Interface 周波数帯 適合規格 最大出力[mW] 電源電圧 消費電流 contents 製品サイズ(mm) EU Declaration of Conformity
LXRFZZHAAA-028-KIT PDF リーダライタ
スタータキット
スタータキットには
リーダライタに加えて
USBインターフェイスと
評価ソフト(PC)が
同梱されます。
USB HF帯 ISO15693
ISO14443TYPEA
NFC forum type2
200 Input Voltage = 5.0V 120 mA reader/writer module
convert board
USB cable
controlsoftware
56.0 × 38.0 × 8.2 EU Declaration of Conformity PDF

スタータキット概要

特徴

  • RFIDマイクロタグ(LXMSシリーズ HF帯RFIDタグ)の性能評価に最適な評価キット
  • 小型で安価なリーダモジュールを使用
  • 付属の評価用ソフトウェアはムラタウェブサイトからインストール可能
  • ISO14443A/ISO15693規格に準拠
  • 各国の認証取得(FCC/IC/ETSI/TELEC)

構成図

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください

スタータキット概要

I/F board cable RW module antenna

my Murata RFID HF band Reader/writer Support Site

my Murata RFID HF band Reader/writer site 限定コンテンツ
スタータキットデモソフトウェア、ソースコード、操作マニュアルなどの詳細データ
(アカウント作成・ログイン、スタータキットに同梱または担当営業より入手した“パスコード”を入力して各Siteへ利用申請・メンバーシップ取得が必要です)