お取引場所の地域-言語を選択してください。

RFID製品HF帯RFID

HF帯(13.56MHz)の周波数帯で近距離無線通信を行う、RFIDタグです。HF帯のRFIDは、公共交通機関やスーパーなどの精算に使われる、非接触ICカードで広く利用されています。また、スマートフォンでのタグの読み取りも可能なため、手軽に導入していただくことが可能です。

小型品管理用

RFIDタグ(用途別)

RFIDマイクロタグの活用の動画や、ムラタのRFIDマイクロタグが選ばれる理由、活用事例・資料ダウンロード等の詳細を以下ページよりご確認いただけます。

RFIDタグ(ラインアップ一覧)

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Part Number RFID standard IC UID memory NDEF memory Size
L×W×T
Read range* 在庫検索
LXMS33HCNG-134 PDF ISO 15693 / NFC Forum Type 5 NXP ICODE SLIX 64 bit 896 bit 3.2 × 3.2 × 0.7mm 23mm
LXMS33HCNK-171 PDF ISO 14443 Type A / NFC Forum Type 2 NXP NTAG210 56 bit 384 bit 3.2 × 3.2 × 0.75mm 17mm
LXTBKYSCNN-018 PDF NXP NTAG213 1152 bit 6.4 × 6.4 × 1.0mm 30mm

Frequency : HF帯(13.56MHz)

  • 当社環境で測定した場合の参考値