お取引場所の地域-言語を選択してください。

RFID製品小型品管理用

世界最小クラスのRFIDタグです。
樹脂への埋め込みも可能な為、試験容器やペン、玩具などの極少スペースに取り付けいただけます。

RFIDマイクロタグの活用の動画や、ムラタのRFIDマイクロタグが選ばれる理由、活用事例・資料ダウンロード等の詳細を以下ページよりご確認いただけます。

小型品管理用

シリーズラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 LXMS33HCNG-134 PDF LXMS33HCNK-171 PDF LXTBKYSCNN-018 PDF
外観
適合規格 ISO 15693 / NFC Forum Type 5 ISO 14443 Type A / NFC Forum Type 2
IC NXP ICODE SLIX NXP NTAG210 NXP NTAG213
UIDメモリ 64bit 56bit
NDEFメモリ 896bit 384bit 1152bit
サイズ (L×W×H) 3.2 × 3.2 × 0.7 mm 3.2 × 3.2 × 0.75 mm 6.4 × 6.4 × 1.0 mm
Read range* 23mm 17mm 30mm
在庫検索

Frequency : HF帯(13.56MHz)

  • ※当社環境で測定した場合の参考値