小型、実装性UP、耐衝撃UP、長寿命などメリットがあります。
シリンダスイッチなど産業機器で高精度・小型のAMRセンサを活用頂くことができます。
【用途例】
家電・繊維機械・油圧・空圧機器・産業用多関節ロボット・防水・防汚・隠し・小型のスイッチなど
【汎用性に優れている理由】
- 筐体にスイッチの穴をあける必要はないので防水構造にしやすい
- 異物の付着による誤動作が起こりにくい
- 磁石を近づけることでスイッチングできるので、表面がフラットでも大丈夫
- 磁石やセンサの配置次第では数mm程度の短いストロークでもON/OFFできる