製品の品番または品番の一部を入力してください
窓の防犯用途
不正磁界とは強力な永久磁石を近くに配置することでメータなどの各計器を狂わせて、誤動作をさせる行為。全方位AMRセンサであればひとつのセンサで不正磁界を検知することができます。
磁石・センサの各情報を入力・選択するだけで、AMRセンサ位置とその周辺のON/OFF Mapが表示できるエクセル形式の無料シミュレーションツールと、AMRセンサ導入時に検討が必要なポイント、初期評価事例をまとめた技術資料を用意しています。
検知用途や対応電圧、周波数、適用事例別など様々な比較軸でご希望のAMRセンサを探すことができます。
AMRセンサの各技術資料をご覧いただけます。
AMR(磁気)センサの基本特性やメリット、他方式との違い・比較などAMRセンサに関する基礎知識についてご紹介。
開閉検知・位置検知・回転検知・全方位検知の各検知方法について利用方法や用途例についてご覧いただけます。
AMRセンサに関連する動画をご覧いただけます。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。