お取引場所の地域-言語を選択してください。

ジャイロセンサジャイロセンサ SCC3000シリーズ

  • MEMS application guide

高い安全性が求められる自動車用途に最適な慣性力コンボセンサ
1軸もしくは2軸ジャイロスコープと3軸加速度センサの一体型で、SPIデジタルインターフェースを搭載

  • ISO26262規格に準拠、ASIL-Dシステム開発に対応
  • 製品シリーズ全体でピン配置およびSWの互換性あり
    • 4 DoF:XまたはZジャイロ + xyz加速度センサ
    • 5 DoF:XZジャイロ + xyz加速度センサ
  • 角速度測定範囲±300°/sにより、過酷な環境でセンシングを実現
  • 3軸(XYZ)加速度測定範囲:±6g
  • 加えて±15gの測定も可能
  • 動作温度:-40℃~+110℃(+125℃をご希望の場合は、お問い合わせください)
  • フィルタ設定は、13、20、46、200、300Hzから選択可能
  • 電源電圧:3.0V~3.6V
  • 広範囲にわたる自己診断機能
  • AEC-Q100規格準拠

特長

SCC3000シリーズは、標準及び付加機能を備えた高機能ESC(横滑り防止機能)システムの開発に貢献します。また、製品シリーズ全体に共通するピン配置、およびSPIインターフェースにより、お客様での製品設計負担を削減するとともに、システムの堅牢性を強化します。

用途

SCC3000シリーズは、安全性が重視され、過酷な環境条件でも高い安定性が求められる用途を想定しています。

  • 横滑り防止装置 (ESC)
  • ヘッドライト光軸調整
  • ロールオーバーおよびロールスタビリティコントロール
  • ダイナミックシャシーコントロール
  • レーンキープアシスタンス(LKA)
  • モーションおよびナビゲーション測定

サンプル対応可能。詳細は営業にお問い合わせください。

ジャイロセンサ > 製品ラインアップ一覧

シリーズラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 製品ステータス 軸 検出範囲 帯域幅 トータル
オフセット *
感度
SCC3134-D10

生産中

Gyro 1(X)
Accel 3(XYZ)
300dps
6g, 15g
13, 20, 46, 200, 300Hz +/-3°/s
+/-70mg
80LSB/(°/s)
3924LSB/g
1962LSB/g for 15g
SCC3134-D16

生産中

Gyro 1(X)
Accel 3(XYZ)
300dps
6g
13, 46Hz +/-3.5°/s
+/-70mg
80LSB/(°/s)
3924LSB/g
SCC3234-D10

生産中

Gyro 1(Z)
Accel 3(XYZ)
300dps
6g, 15g
13, 20, 46, 200, 300Hz +/-3°/s
+/-70mg
80LSB/(°/s)
3924LSB/g
1962LSB/g for 15g
SCC3334-D10

NRND

Gyro 2(XZ)
Accel 3(XYZ)
300dps
6g, 15g
13, 20, 46, 200, 300Hz +/-3°/s
+/-70mg
80LSB/(°/s)
3924LSB/g
1962LSB/g for 15g

* キャリブレーション、温度変化、電源電圧、および経年変化に対するオフセット誤差が含まれます。

関連情報

Flyer