お取引場所の地域-言語を選択してください。

ジャイロセンサ SCI36LTシリーズ(3軸ジャイロスコープ、3軸加速度センサ、マイクロコントローラ 一体型)

  • MEMS application guide

SCI36LTシリーズは、高度なセンサフュージョンアルゴリズムを実装したマイクロコントローラを内蔵した、高性能な6軸慣性力計測ソリューションです。

SCI36LTシリーズの製品画像

SCI36LT-K01

ムラタのSCI36LT-K01は、自社開発の高性能慣性計測装置(IMU)技術に、マイクロコントローラと独自のセンサフュージョンアルゴリズムを組み合わせ、部品レベルで慣性航法システム(INS)を実現します。SCI36LT-K01は、拡張カルマンフィルタ(EKF)によるセンサフュージョンを使用して、ピッチ、ロール、および相対ヨー角を出力します。角速度センサおよび加速度センサの技術には、ムラタが培ってきた実績ある静電容量型3D-MEMS技術を採用しています。信号処理は、IMU、必要な受動部品、水晶振動子、および電圧レギュレータとともにLGAパッケージに集積されたCortex-M4 MCUによって行われます。また、PCB/モジュールレベルでの校正をサポートし作業を簡素化するインテリジェントな校正機能も備えています。当製品により、小型PCB、任意のコネクタ、および適切な機械的筐体を用意するだけで実現できる、きわめて小型のIMU/INSモジュールなど、柔軟な設計が可能になります。

SCI36LT-K01の特長

  • マイクロコントローラ内蔵
    • Cortex-M4 80MHz、フラッシュメモリ256KB、SRAM 64KB
  • 高性能IMU内蔵
    • ムラタの産業機器向けMEMSおよびASIC
  • 受動部品、水晶振動子、電圧レギュレータを内蔵したシステムの完全一体化により、外付けの周辺部品が不要
  • 高性能な動的傾斜測定を実現する拡張カルマンフィルタ(EKF)を内蔵
  • 幅広い用途の動特性に合わせて設定できるEKFパラメータ
  • 傾斜角精度:公称0.1°
  • 校正の簡易化機能を搭載
  • UARTおよびSPI出力
  • 使用温度範囲:−40°C~85℃
  • 電源電圧:3.3Vおよび5.0Vに対応
  • 200を超える監視信号を活用した、充実のIMU自己診断機能
  • 11.2mm×9.2mm×2.9mm(長さ×幅×高さ)LGA

SCI36LT-K02

SCI36LT-K02は、ムラタの高性能IMU技術に組込み処理機能を統合しています。これにより、センサデータ処理をホストシステムからセンサモジュール側に直接移管できます。IMUの角速度センサ素子および加速度センサ素子には、SCH16T-K01向けに開発されたものと同じ、ムラタが培ってきた実績ある静電容量型3D-MEMS技術を採用しています。演算処理は、IMU、必要な受動部品、水晶振動子、および電圧レギュレータとともにLGAパッケージに内蔵されたCortex-M4 MCUによって実現されます。

SCI36LT-K02の特長

  • マイクロコントローラ内蔵
    • Cortex-M4 80MHz、フラッシュメモリ256KB、SRAM 64KB
    • SPIおよびUART経由での基本的なセンサ通信とステータス監視を可能にする、ソースコード付きサンプルファームウェア
  • 高性能IMU内蔵
    • ムラタの産業機器向けMEMSおよびASIC
  • 受動部品、水晶振動子、電圧レギュレータを内蔵したシステムの完全一体化により、外付けの周辺部品が不要
  • 使用温度範囲:−40°C~85℃
  • 電源電圧:3.3Vおよび5.0Vに対応
  • 200を超える監視信号を活用した、充実のIMU自己診断機能
  • 11.2mm×9.2mm×2.9mm(長さ×幅×高さ)LGA

特長

  • SCI36LTシリーズは、センサ部品レベルで慣性航法システム(INS)を実現します。
  • SCI36LTシリーズは、高度なセンサフュージョンアルゴリズムを実行可能なマイクロコントローラを内蔵した、6軸慣性力計測ソリューションです。
  • SCI36LTシリーズは、高精度な自社製MEMSセンサ、必要な受動部品、およびMCUを小型のLGAパッケージに一体化し、外付け部品を不要にします。
  • SCI36LTシリーズは、ムラタ独自のセンサフュージョンアルゴリズムにより高精度な姿勢情報を提供するとともに、内蔵MCU上でお客様独自のアルゴリズムを実行することも可能にします。
  • 最先端の姿勢推定アルゴリズムをあらかじめ書き込んだ内蔵MCUにより、動的な傾斜角を高精度に測定できるほか、ユーザーフレンドリーな校正機能も利用できます。これにより、開発工数や開発期間の削減、システム統合の簡素化、およびシステム全体のコスト低減に貢献します。

用途

SCI36LTシリーズは、高い性能と厳しい環境要件が求められる用途を対象としています。

主な用途

  • ロボット、ヒューマノイド(姿勢制御)
  • 慣性航法および測位
  • オフハイウェイ機の制御および自動化(建設機械、農業機械など。例:油圧ショベルのグレード制御)
  • ドローン
  • 高性能な光学式画像安定化機能
  • 状態監視およびセンサネットワーク
  • 精密機器、土地測量

シリーズラインアップ

ジャイロスコープ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 軸 検出範囲 感度 使用温度範囲 出力方式
SCI36LT-K01 XYZ ±490°/s 2048 LSB/°/s −40°C~+85°C Digital SPI, UART
SCI36LT-K02 XYZ ±490°/s 2048 LSB/°/s −40°C~+85°C Digital SPI, UART, CAN support

加速度センサ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 軸 検出範囲 感度 使用温度範囲 出力方式
SCI36LT-K01 XYZ ±16g 2048 LSB/m/s2 −40°C~+85°C Digital SPI, UART
SCI36LT-K02 XYZ ±16g 2048 LSB/m/s2 −40°C~+85°C Digital SPI, UART, CAN support

センサフュージョン

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 軸 検出範囲 出力方式
SCI36LT-K01 ピッチ ±180° Euler angle
SCI36LT-K01 ロール ±90° Euler angle
SCI36LT-K01 ヨー ±180° Euler angle
SCI36LT-K01 DCM ±180° DCM(3×3 Rotation matrix)

関連情報

  • SCI36LT-K01 データシート(Short)※
  • SCI36LT-K02 データシート(Short)※
  • SCI36LTシリーズ チップキャリアPCB仕様書※
  • ライセンス契約※
  • ※To be published later.

製品紹介資料

データシート、サンプル、チップキャリアPCBについては、お問い合わせください。