お取引場所の地域-言語を選択してください。

ジャイロセンサ6DoFジャイロ加速度コンボセンサ SCH1600シリーズ
自動車用途向け

  • MEMS application guide
​

SCH1600センサファミリーは、冗長性やデュアル出力チャネルなどの設計オプションにより、高度な機能を求めるお客様にさらに多くの柔軟性を提供します。

  • 角速度測定範囲 : ±300°/s
  • 加速度測定範囲 : ±8g
  • 補助デジタル加速度計チャンネル:ダイナミックレンジ最大±26g
  • ジャイロバイアス不安定性:0.5°/h未満、0.03°/√Hz以下の角度ランダムウォーク
  • 出力補間とデシメーションのオプション
  • クロックドメイン同期用のData Ready出力機能、タイムスタンプインデックス機能、およびSYNC入力機能
  • 使用温度範囲 : −40~110°C
  • 電源電圧 : 3.0~3.6V、 I/O電源 : 1.7~3.6V
  • SafeSPI v2.0 インターフェース
  • 20ビットと16ビットの出力データ、SPIフレームで選択可能
  • 200を超えるモニタリング信号を利用した広範囲にわたる自己診断機能
  • 11.8mm×13.4mm×2.9mm(長さ×幅×高さ)SOIC 24pin
  • AEC-Q100グレード1に準拠
  • 鉛フリーはんだ工程やSMD実装に適した、RoHS準拠の堅牢なSOICプラスチックパッケージ
  • 実績のある静電容量3D-MEMSテクノロジー
SCH1600の製品画像

特長

SCH1600シリーズのセンサは、GNSS(全地球航法衛星システム)やカメラ、レーダー、ライダーなどの様々な知覚センサとのデータ融合を通じて、ADAS(先進運転支援システム)機能やAD(自動運転)を実現する、現在入手可能な最良のシングルパッケージ6DoFコンポーネントです。本シリーズには2つのバリエーションがあります。

  • SCH1633-D01 – 標準の工場校正を行った多用途高性能IMU
  • SCH1633-D05 – 温度性能を最適化するために工場校正を拡張

市場をリードする角度ランダムウォークとバイアス安定性によって数秒間の積分時間でも高品質なジャイロ信号を得ることができます。
高速データレート、時刻同期機能、高性能によって、HUD制御からカメラやヘッドライトのレベリングまで車内のすべてのサブシステムでIMU信号を効率的に共有することができます。
本製品には200を超える内部モニタリング信号によって達成された、市場で最も厳格な機能安全性能が装備されています。
測定軸の直交性は村田製作所で校正されるため、システムインテグレーターは、この費用がかかり、センサ性能に関わる重要な工程段階を省くことができます。

用途

SCH1600シリーズは、車両の中心となるIMUを想定しており、過酷な環境下でも車両内のすべてのサブシステムに高品質の信号を提供します。

一般的な用途は以下の通りです。

  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • 自動運転(AD)
  • 慣性ナビゲーション
  • 先進車両安定制御
  • ヘッドライトレベリング

シリーズラインアップ

ジャイロスコープ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 軸 検出範囲 帯域幅、−3dB周波数 標準感度
(16bit/20bit)
使用温度範囲 出力方式
SCH1633-D01 XYZ ±300°/s 13, 30, 68, 235, 280 or 370Hz 100/1600 LSB/°/s −40 °C ~ +110 °C Digital SPI
SCH1633-D05 XYZ ±300°/s 13, 30, 68, 235, 280 or 370Hz 100/1600 LSB/°/s −40 °C ~ +110 °C Digital SPI

加速度センサ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 軸 検出範囲 帯域幅、−3dB周波数 標準感度
(16bit/20bit)
使用温度範囲 出力方式
SCH1633-D01 XYZ ±8g※ 13, 30, 68, 235, 280 or 370Hz 200/3200 LSB/m/s2 −40 °C ~ +110 °C Digital SPI
SCH1633-D05 XYZ ±8g※ 13, 30, 68, 235, 280 or 370Hz 200/3200 LSB/m/s2 −40 °C ~ +110 °C Digital SPI
  • ※Electrical headroom 最大26g

関連情報

Flyer

より詳細な技術資料は、こちらよりお申し込みください。

資料内容

  • Assembly instructions for SCH1600 series
  • C-code example

村田製作所が提供するSCH1633-D01、自動車向け6DoFセンサの新たな基準を確立

村田製作所のSCH1633は、高性能なジャイロ加速度コンボセンサです。
このMEMS(マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム)ベースのセンサは、性能、システム統合、および車両全体のコスト最適化のベンチマークを引き上げるものです。
自動運転(AD)、先進運転支援システム(ADAS)、慣性ナビゲーション、車両安定制御、カメラやヘッドライトの調整をはじめさまざまな自動車用途に対応できる設計になっています。

データシート、サンプル、チップキャリアPCBについては、お問い合わせください。

​