お取引場所の地域-言語を選択してください。

ジャイロセンサ6DoFジャイロ加速度コンボセンサ SCHA600シリーズ
自動車用途向け

  • NRND
Read more

SCHA600シリーズは製造中止が予定されているため、新規設計には推奨されません。

  • MEMS application guide
  • 高い安全性が求められる自動運転用途に最適なシングルパッケージ6DoFセンサ
  • ISO26262規格に準拠、ASIL-Dシステム開発に対応
  • キャリブレーションによりコンポーネントレベルでの他軸感度誤差が改善。温度変化による誤差が0.3°未満
  • アラン分散:0.9°/h
  • ジャイロRMSノイズレベル:0.007°/s未満
  • 優れた振動耐性
  • 広範囲にわたる自己診断機能
  • 角速度測定範囲±125°/sまたは±300°/sにより、さまざまな用途のニーズに対応
  • 加速度測定範囲:±6g
  • 動作温度範囲:−40°C~+110°C
  • 電源電圧:3.0V~3.6V
  • SOICハウジングコンポーネントサイズ:
    19.71mm × 12.15mm × 4.6mm(長さ×幅×高さ)、32ピン
  • AEC-Q100規格準拠

特長

SCHA600シリーズはGNSS(全地球航法衛星システム)およびカメラ、レーダー、LiDARなどの知覚センサのデータと融合することで、新しいADAS(先進運転支援システム)機能およびAD(自動運転)機能の実現を可能にします。自動車用途において、本製品の優れたバイアス安定性とノイズが最高のパフォーマンスを実現し、キャリブレーション済、測定軸の直交性は、高い精度が求められるシステムインテグレータの作業を軽減します。

用途

SCHA600は、過酷な環境条件でも高い性能が求められる用途を想定しています。

一般的な用途は以下の通りです。

  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • 自動運転(AD)
  • デッドレコニングナビゲーション
  • レーンキープアシスタンス(LKA)
  • モーションおよびポジション測定
  • プラットフォームの安定化

シリーズラインアップ

ジャイロスコープ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 軸 検出範囲 帯域幅 オフセット温度依存性 * 感度 出力方式
SCHA634-D01 XYZ (Z) ±125°/s
(XY) ±125°/s
13, 20, 46 or 300Hz (Z) ± 0.06°/s
(XY) ± 0.25°/s
(Z) 160 LSB/°/s
(XY) 160LSB/°/s
Digital/SPI
SCHA634-D03 XYZ (Z) ±300°/s
(XY) ±300°/s
13, 20, 46 or 300Hz (Z) ± 0.06°/s
(XY) ± 0.25°/s
(XYZ)80 LSB/°/s Digital/SPI

加速度センサ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 軸 検出範囲 帯域幅 オフセット温度依存性 * 感度 出力方式
SCHA634-D01 XYZ ±6g 13, 20, 46 or 300Hz (XYZ) ± 3mg 4905 LSB/g Digital/SPI
SCHA634-D03 XYZ ±6g 13, 20, 46 or 300Hz (XYZ) ± 3mg 4905 LSB/g Digital/SPI

* Typical値(初期測定から±1シグマ)

関連情報

Flyer

より詳細な技術資料は下記よりお申し込みください。

資料内容

  • Assembly instructions for SCHA600
  • C-code example