お取引場所の地域-言語を選択してください。

ジャイロセンサ6DoFジャイロ加速度コンボセンサ SCHA63Tシリーズ
産業用途向け

  • NRND
Read more

SCHA63Tシリーズは製造中止が予定されているため、新規設計には推奨されません。

  • MEMS application guide
  • 6DoF シングルパッケージ
  • 交差軸校正により、直交誤差が0.14°未満
  • アラン分散(底値):1°/h(室温)
  • ジャイロノイズ密度: 0.0015°/s/√𝐻𝑧
  • 安定したオフセット感度(全温度範囲)
  • 優れたリニアリティ/耐振動性
  • 広範囲にわたる自己診断機能
  • 角速度検出範囲:±300°/s
  • 加速度検出範囲:±6g
  • 動作温度範囲:−40°C~+110°C
  • 電源電圧:3.0V~3.6V
  • RoHS準拠のSOICハウジングコンポーネントサイズ:
    19.71mm × 12.15mm × 4.6mm(長さ×幅×高さ)、32ピン
  • 高い信頼性が求められる用途で使用可能

特長

SCHA63Tセンサーは、高性能を誇る世界初のシングルパッケージ6DoFコンポーネントです。従来、このような高いレベルの慣性センサー性能は、高価なハイエンドIMUモジュールでしか利用できませんでした。このセンサーによって、過酷な環境でも機械動特性や位置測定でセンチメートルレベルの精度を実現できます。さらに、安全、堅牢かつ承認を受けた設計を確実に支援できます。

用途

SCHA63Tは、過酷な環境条件でも高い性能が求められる用途を想定しています。

主な用途:

  • 慣性計測装置(IMUs)
  • ナビゲーションと配置
  • 機械制御・誘導
  • 動的傾斜
  • ロボット制御とUAVキャリブレーション

ジャイロセンサ製品ラインアップ一覧

シリーズラインアップ

ジャイロスコープ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 軸 検出範囲 帯域幅 オフセット温度依存性 * 感度 出力方式
SCHA63T-K01 XYZ (XYZ) ±125°/s 13, 20, 46 or 300Hz (Z) ±0.085°/s
(XY) ±0.65°/s
(Z) 160 LSB/°/s
(XY) 160 LSB/°/s
Digital/SPI
SCHA63T-K03 XYZ (XYZ) ±300°/s 13, 20, 46 or 300Hz (Z) ±0.085°/s
(XY) ±0.65°/s
(Z) 80 LSB/°/s
(XY) 80 LSB/°/s
Digital/SPI

加速度センサ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 軸 検出範囲 帯域幅 オフセット温度依存性 * 感度 出力方式
SCHA63T-K01 XYZ ±6g 13, 20, 46 or 300Hz (XYZ) ±7.3mg 4905 LSB/g Digital/SPI
SCHA63T-K03 XYZ ±6g 13, 20, 46 or 300Hz (XYZ) ±7.3mg 4905 LSB/g Digital/SPI

* −40°C~+110°C(3σ)

* ±3 sigma from the initial measurement

より詳細な技術資料は下記よりお申し込みください。

資料内容

  • SCHA63T-K03 Datasheet (full)
  • SCHA63T-K01 Datasheet (full)
  • Assembly instructions for SCHA600
  • C-code example