お取引場所の地域-言語を選択してください。

焦電型赤外線センサ赤外線センサ SMDタイプ評価ボード IMKX-A007

赤外線センサ SMDタイプ評価ボード
IMKX-A007
用途 : IoT機器、人感検知用

赤外線センサ デジタルSMDタイプ・デュアルタイプ(壁付け)の動作や特性を確認いただくためのブレイクアウトボードです。回路内蔵のデジタルセンサからの出力が取り出しやすく構成されていますので、お手持ちのマイコンボードやシングルボードコンピュータ等に接続し、評価ボードとしてお試しいただけます。
搭載されているセンサはIRS-D200ST00R1です。

  • ※レンズ(E654-01N)も同梱しております。レンズと組み合わせてご評価ください。
  • ※説明書等は付属しておりません。当社ウェブサイトの関連資料を参照してご使用ください。

主な仕様

  • 電源電圧 : 3.3V
  • 出力信号 : デジタル
  • 寸法 : 6.0t = 2.6mm
  • 通信方式 : I2C

評価用サンプルの購入

※サンプルの無償提供は行っておりません。

お願い

Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。

Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので
設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。
同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。