お取引場所の地域-言語を選択してください。

焦電型赤外線センサリードタイプ IRA-Sシリーズ

製品ステータス

  • 生産中止予定
Read more

IRAシリーズは独自のセラミック技術を生かした高感度で信頼性の高い焦電型赤外線センサです。
アプリケーションは主にセキュリティ機器に使用されています。
IRA-Sシリーズは性能を維持しつつコストパフォーマンスの良い商品です。

  • ※本センサでは体温の測定はできません。
リードタイプ IRA-Sシリーズ

特長

  • ムラタが長年培ったセラミック技術による焦電体セラミックスの技術を応用
  • S/Nに優れバラツキが少ないなど高性能型
  • 受動部品のため低消費電流

主な用途

  • ウェイクアップ

    一般電子機器 : 例)照明やドアホンでの人体検知やサーモスタットなど機器のウェイクアップ

  • セキュリティ

    侵入検知、人体検知用

焦電型赤外線センサの種類

ムラタで提供している焦電型赤外線センサの種類は、大きく以下のタイプに分かれます。

デュアルタイプ
壁付けセットの人体検知向け
クワッドタイプ
天井付けセットの人体検知向け

デュアルタイプの中には、高感度デュアルタイプや屋外で使用するセットに向いているタイプも商品化しています。

デュアルタイプ(壁付けタイプ)、クワッドタイプ(天井付けタイプ)
耐電磁波特性を強化したRFI対策品をラインアップしています。

  • ※出力タイプの異なる製品についてはお問い合わせください。

シリーズラインアップ

以下の表中のそれぞれの品番をクリックいただくことで、外観や形状、詳しいスペックや実装情報等の様々な情報を見ることができます。

評価用サンプル在庫検索、製品についてのお問い合わせ

評価用サンプルの在庫検索、
ご購入は以下のページから

お見積り依頼やご相談、ご不明点がございましたら
以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

  • ※製品のご購入方法、サンプルリクエスト方法の手順については以下のページよりご確認ください。

関連資料

種別 ファイル名 ファイルサイズ
データシート -
Application Note PDF: 2,120KB