お取引場所の地域-言語を選択してください。

焦電型赤外線センサLENS(リードタイプ IRA-Sシリーズ専用)

製品ステータス

  • 生産中止予定
Read more

リードタイプ IRA-Sシリーズ向けのフレネルレンズです。
必要な検知エリアに適したレンズをお選びください。

  • ※レンズのみでは使用できないので、センサと一緒にご使用ください。
  • ※当製品はSMDタイプには使用できません。
LENS(リードタイプ IRA-Sシリーズ専用)

特長

  • フレネルレンズは一般的な凸レンズと比較して、薄くすることができるため、軽量化・小型化に貢献。
  • 同じ点(焦点)を通過するように設計されており、通常のレンズと同じ機能を保有。

主な用途

検知エリアや、取付場所に応じてレンズをお選びください。
赤外線センサのレンズの必要性については、以下のページにて解説しています。

シリーズラインアップ

以下の表中のそれぞれの品番をクリックいただくことで、外観や形状、詳しいスペックや実装情報等の様々な情報を見ることができます。

評価用サンプル在庫検索、製品についてのお問い合わせ

評価用サンプルの在庫検索、
ご購入は以下のページから

お見積り依頼やご相談、ご不明点がございましたら
以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

  • ※製品のご購入方法、サンプルリクエスト方法の手順については以下のページよりご確認ください。