製品の品番または品番の一部を入力してください
Datasheet
NTCサーミスタ SMDタイプ NCUシリーズ 一般電子機器,ヘルスケア対応:温度検知用
温度の上昇により電気抵抗値が減少します。 高精度で熱応答性が優れています。 経時変化が少なく安定しています。
Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。
Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので 設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。 同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト