お取引場所の地域-言語を選択してください。

センサ傾斜センサ SCL3300-D01(評価サンプル購入)

傾斜センサ(加速度3軸)
SCL3300-D01
産業、建機対応 : 慣性計測ユニット、レベリング、傾斜補正機、機械制御、構造物ヘルスモニタリング用

  • 用途や要求値に応じて4つのモードから測定モードを選択可能
  • 超低ノイズ、高分解能: 0.001°√𝐻𝑧
  • 優れたメカニカルダンピング特性
用途
  • 慣性計測ユニット、レベリング、傾斜補正機、機械制御システム、構造物ヘルスモニタリング
主な仕様
  • 電源電圧 : 3.0~3.6V
  • 出力方式 : SPI
(加速度)
  • 検出範囲 : ±2.4g/±90°

評価サンプルの購入

お願い

Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。
Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので
設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。
同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。