お取引場所の地域-言語を選択してください。

センサ気圧センサ ZPA4756-0311A-R

気圧センサ
ZPA4756-0311A-R
一般電子機器:気象モニタリング、インドアナビ、高さ検知

  • 低消費電力
  • 低ノイズ
  • 温特変化においても優れた安定性
用途
  • 活動量計の高さ検知、インドアナビ
主な仕様
  • 入力電圧:1.7~3.6V
  • 消費電力:1.3µA Typ.
  • 絶対精度:±0.40hPa Typ.
    (T range=-20 to 65°C, P range=300 to 1100hPa)
  • 相対精度:±0.020hPa Typ.
    (T range=-20 to 65°C, P range=700 to 1100hPa, ΔP=25hPa)
  • 出力インターフェース:I2C/SPI

評価用サンプルの購入

お願い

Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。
Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので
設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。
同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。