お取引場所の地域-言語を選択してください。

センサ加速度センサ 3軸(±6g)SCA3100-D07(評価サンプル購入)

加速度センサ 3軸(±6g)
SCA3100-D07
車載,産業,ヘルスケア対応:高精度加速度検知,構造物ヘルスモニタリング用

  • 高精度、高安定性
  • 広帯域な温度、湿度、振動状態における安定出力
用途
  • 車載機器
  • 産業機器
主な仕様
  • 軸数:3
  • 検出範囲:±6g
  • 電源電圧:3.3V
  • 出力方式:SPI

評価サンプルの購入

お願い

Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。

Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので
設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。
同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。