製品の品番または品番の一部を入力してください
気圧センサとは、大気圧値や高さ変化を検出するセンサで、スマートフォンやスマートウォッチ、ドローンなどに活用されています。 現在の気圧センサは、MEMS技術を用いた製品が広く普及しています。
MEMSを用いた気圧センサには、主に「ピエゾ抵抗方式」と「静電容量方式」があります。 一般的に、静電容量方式の方が、低ノイズ、低消費電流という点で優れています。
スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、アクティブトラッカー、サイクルコンピューター、ドローン、自律走行型ロボット、掃除機、気象観測デバイス、スマートインヘラー、CPAP
小型、静電容量型MEMS、低ノイズ、低消費電流、防水設計対応、温度センサ内蔵、温度補償対応、I2C・SPIのデジタルIF、割り込み機能、SMD実装
MEMSダイアフラムにより気圧の変化を検出しております。 ムラタの気圧センサは、静電容量方式を採用しており、ダイアフラムと電極間の静電容量値を気圧値に変換しています。 静電容量型MEMSは低消費電流、低ノイズが特徴です。
ASIC内部に温度センサを搭載し、温度補正済みの気圧値を出力します。また、ADCやフィルターI2CやSPIのデジタルIFに対応しております。
MEMS/ASIC/金属Lid/Gel/基板/ワイヤーボンディング
気圧センサ(ZPA4756-0311A-R)の詳しい製品情報をご覧いただけます。
気圧センサ、圧力センサ素子の製品仕様資料をダウンロードいただけます。
気圧値の変動により微小な高さを検知するデモをご覧頂けます。
気圧センサの一般的な種類や特長、仕組み・原理を解説します。
ムラタの防水型気圧センサの防水構造やその原理を解説します。
気圧センサの一般的な用途例を解説します。