製品の品番または品番の一部を入力してください
村田製作所で取り扱っている超音波センサの防滴型・高周波型のそれぞれのタイプの特徴をご紹介します。周波数と形状により防滴型、高周波型2種類の超音波センサがあります。
車載用途限定です。金属ケースの密閉構造により、表面が水に濡れても使用できることから防滴型と言います。 1つのセンサで送信と受信を行う送受兼用タイプです。内部構造により低残響を実現しています。
周波数300KHzの高周波タイプです。重送検知用途限定です。独自の技術により、周波数特性をブロードにしています。これにより近距離でセンサを対向させることが可能となり、重送検知に使用いただくことができるようになりました。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。