お取引場所の地域-言語を選択してください。

電動化ニーズに高信頼性と安全性ムラタの圧電サウンダ ~自動車向け スライドドア、テールドア編~

電動化ニーズに高信頼性と安全性 ムラタの圧電サウンダ ~自動車向け スライドドア、テールドア編~

「CASE」時代に向けて、求められる安全性

Connected(コネクティッド)、Autonomous/Automated(自動化)、Shared(シェアリング)、Electric(電動化)といった「CASE」と呼ばれる自動車産業の動向を象徴するキーワード。自動車産業の次世代に向けた大変革はもうはじまっています。その中でも自動化・電動化に注目した場合、便利さにともない必要になってくるのが「安全性」です。

「知らせる」ことで危険から守る発音デバイス

日本ではいち早く政府主導で高齢運転者の交通事故防止対策の一環として、衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術でドライバーの安全運転を支援してくれる車「セーフティ・サポートカー(サポカー)」の普及啓発に官民連携で取り組んでいます。
先進安全技術にかかせないのが、検知して作動すること。危険な時にはそれを知らせる機能も必要です。ムラタの圧電サウンダは、低消費電流で高音圧(大音量)、熱負荷による音圧低下が少なく、安心してお使いいただけます。

スライドドア、テールドアへのニーズ

下記理由から近年スライドドア、テールドアの電動化ニーズが高まっています。

  • 両手に荷物を持っている場合の荷物の出し入れ
  • 狭い場所でも乗り降りしやすい
  • 幼い子供や高齢者の方・体の不自由な方の乗り降りも比較的安心

便利な反面、挟み込み・引き込まれ事故の発生事例があり、安全性ニーズの高まりから、発音デバイスの必要性が増加しています。

スライドドア・テールドアの警告音に求められること

警告音には以下の点が求められます。

  1. 外の人にも聞こえる「大きな音」
  2. 子どもから高齢者にも聞こえる低周波音(聞きやすい音)
  3. 車載品質、車載の信頼性
  4. 限られたスペースに対応できる小型サイズ

これらの要求に対応するには、高い信頼性と高温度対応が必要で、これに対応できるデバイスは限られています。

ムラタの自動車用圧電サウンダが選ばれる理由

高い音圧レベルを実現

老若男女に聞き取りやすい2kHzに対応。
音圧レベル100dB(typ.)で必要十分な高音圧。

高信頼性・高温要求に対応

105度対応可能。

SMD対応でセットの小型化・生産プロセスのシンプル化に貢献

基盤のSMD化で省スペース化・軽量化に貢献。
振動板が震えるSMD圧電サウンダは、電磁ノイズ発生対策として必要な防磁シートが不要。
SMDタイプのためリフロー実施が可能。

よく使われる電磁ブザーに対する優位性

ムラタ独自のSMD圧電サウンダは、高信頼性、動作温度範囲を実現。また電磁ブザーで起こる砂鉄問題もなし。

圧電型 電磁型 (マグネチック型)
構造
消費電力(駆動方式) 小さい (電圧型) 大きい (電流型)
部品点数 少ない 多い
薄型化 容易 困難

音比較(聴き比べ)

入力信号(周波数)別に、▶をクリックすると実際の鳴動音を5秒間再生することができます。
PKMCS1818E20A0-R1[音圧測定条件:±1.5Vo-p、方形波、10cm]

1kHz(72dB)
2kHz(91dB)推奨
4kHz(71dB)
  • ※音量設定にご注意ください。
  • ※お使いの再生デバイスにより、実際の音質とは異なる場合があります。

アプリケーション別 製品使用例(自動車用)

ムラタのタイミングデバイスの豊富な製品ラインアップの中から、アプリケーションに応じた最適な製品を紹介させていただきます。

お問い合わせ