製品の品番または品番の一部を入力してください
NXFシリーズは、フレキシブルなリード線と超小型NTCサーミスタヘッドからなる温度センサで、高速応答性を実現しています。 21mm~50mmで各種リード長を取り揃え、狭小スペースへの取付けに柔軟に対応。高度なセラミックス技術により、様々な特性のご要望にもお応えしています。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト