お取引場所の地域-言語を選択してください。

NTCサーミスタ温度検知用 / NTCサーミスタ SMDタイプ /
NCGシリーズ(導電性接着剤対応品)

NCGシリーズはSMDタイプの温度センサで、幅広い温度検知や温度補償にご使用いただけます。高い信頼性を要求される車載用途に対しても使用可能です。なお、NCGシリーズは導電性接着剤実装限定品です。はんだ実装には対応しておりません。

NCG Series

1NCG18シリーズ(車載用)