製品の品番または品番の一部を入力してください
サーミスタの種類と選び方をご紹介します。
ICメーカーに推奨されているサーミスタ製品リストです。
各アプリケーションにおける推奨品・使い方をご紹介します。データ閲覧には、myMurataへの会員登録/ログインが必要です。
他社品から置き換えをご検討の方はこちらをご覧ください。データ閲覧には、myMurataへの会員登録/ログインが必要です。
用途(Application)、サイズ、使用条件(Vin / Vout / 温度範囲 / 分圧抵抗公差等)を入力することで、推奨サーミスタや推奨分圧抵抗値を確認いただけます。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?