お取引場所の地域-言語を選択してください。

水晶振動子XRCGB_F_Cシリーズ (自動車用)

表面実装型水晶振動子
周波数:24~32MHz
サイズ:2.0 x 1.6 x 0.7mm
樹脂封止パッケージ
AEC-Q200準拠

ムラタ独自のパッケージ技術を用いて、小型2016サイズを実現しました。
各種ICと安定な発振回路を構成できるよう、負荷容量は6pFをはじめ8pF、10pFなど様々な容量を取り揃えています。

無機物パーティクルスクリーニングにより不具合リスクを解消します。

インフォテイメント/コンフォート/セキュリティ用途に最適です。

XRCGB Series

推奨品番

シリーズ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
シリーズ 周波数 周波数許容偏差 周波数温度特性 周波数エージング 等価直列抵抗
(max.)
負荷容量 励振レベル
(max.)
XRCGB-F-C 24~32MHz ±20~30ppm ±35~50ppm
(−40~+105°C)
±10ppm以内/15年 70~130Ω 6pF, 8pF, 10pF
他にも対応
300μW

品番の読み方

XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
  1. シリーズ名
  2. 公称中心周波数
    • 6文字の英数字で表します。
    • (例:30.0000MHz → 30M000)
  3. 製品仕様
  4. 個別仕様
    • 標準品の場合、「00」となります。
  5. 包装仕様