お取引場所の地域-言語を選択してください。

水晶振動子XRCGB_F_Aシリーズ (自動車用)

表面実装型水晶振動子
周波数:24/25/26/27/27.12/30/40/48MHz
サイズ:2.0 x 1.6 x 0.7mm
樹脂封止パッケージ
AEC-Q200準拠

ムラタ独自のパッケージ技術を用いて、小型2016サイズを実現しました。
各種ICと安定な発振回路を構成できるよう、負荷容量は6pFをはじめ8pF、10pFなど様々な容量を取り揃えています。

はんだフィレットの視認性を向上させ、無機物パーティクルスクリーニングにより不具合リスクを解消します。
車載EthernetやADAS用途含めた車載用途に最適です。

カタログはこちらへ

XRCGB_F_A Series

1推奨品番

2シリーズ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
        
シリーズ 周波数 周波数許容偏差 周波数温度特性 周波数エージング 等価直列抵抗
(max.)
負荷容量 励振レベル
(max.)
XRCGB-F-A 24/25/26/27/27.12
30/40/48MHz
24~29.99MHz:±30ppm以内
30~48MHz:±50ppm以内
24~29.99MHz:±35ppm以内
30~48MHz:±65ppm以内
(-40~+125°C)
±2ppm以内/年 24MHz:120Ω
25MHz:100Ω
26/27/27.12MHz:80Ω
30/40MHz:70Ω
48MHz:60Ω
6pF, 8pF, 10pF
他にも対応
300μW

*今後追加予定の周波数:27.6MHz

品番の読み方

XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
  1. シリーズ名
  2. 公称中心周波数
    • 6文字の英数字で表します。
    • (例:30.0000MHz → 30M000)
  3. 製品仕様
  4. 個別仕様
    • 標準品の場合、「00」となります。
  5. 包装仕様