お取引場所の地域-言語を選択してください。

CAEデータ高周波インダクタ - 3D CAEデータ(Femtet向け)

ムラタソフトウェア株式会社CAEソフトFemtetにて使用可能な高周波インダクタの3Dシミュレーションモデルです。

当データのダウンロードを希望される方は、下記の制約事項をよくお読みの上、同意される場合に限り、ダウンロードいただけます。
当データをダウンロードした場合には、下記事項に拘束されることに同意したものとみなされます。

上下にスワイプ可能です

当データの使用に際しての制約事項

  1. 当データは、特定の3次元電磁界シミュレータ上でSパラメータを計算する目的でご使用になれます。それ以外の目的での使用は禁止します。
  2. 当社は、当データに関し、明示又は黙示を問わず一切の保証を致しません。特に、商品性、特定の目的に対する適合性及び第三者の権利を侵害しない旨の保証は、一切行ないません。当データの使用及びその結果に起因若しくは関連して、万一ユーザーに損害若しくは第三者との紛争が生じ、又は第三者から損害の請求がなされたとしても、その原因、種類を問わず当社は一切責任を負いません。
  3. 当データは、改良のため予告なく変更することや掲載を停止することがあります。最新内容を常にご確認ください。
  4. 当データの知的財産権(著作権を含む)は、すべて株式会社村田製作所にあります。当データを許可無く再配布および転載することを禁止します。
  5. 当社製品のご注文にあたっては、当データのみに依拠することなく、詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認ください。
※備考
  • 当データには生産を終了している製品が含まれる場合があります。最新の生産状況についてはお問い合わせください。

高周波インダクタ(コイル)

更新日 2015/06/24

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
サイズ / 構造 シリーズ サイズ
0603
フィルムタイプ
LQP03TN_02 ZIP: 42.6MB