設計支援ソフトウェア「SimSurfing」

コンポーネントの品番絞り込みと各種特性の表示、特性データのダウンロードおよび特性計算の機能を搭載したオンラインソフトウェアです。また、ダウンロード版もございます。

Click here to how to use SimSurfing

Murata Icon X [動画] 設計支援ツール"SimSurfing"

"SimSurfing"は、電子部品選定のための情報とデータを提供するフリーの設計支援ツールです。 "SimSurfing"には、3つの特長があります。
①高精度なデータを提供 ②簡単な操作でグラフ描画 ③充実した検索機能



Murata Icon X SimSurfingのお役立ちポイント

設計に役立つさまざまな特性をグラフ表示!

コンデンサ・インダクタ・EMI除去フィルタ(フェライトビーズ・コモンモードチョークコイル)のインピーダンス特性や伝送特性(S21)、反射特性(S11)といった基本特性をグラフ表示で確認できます。高誘電率系積層セラミックコンデンサにおいては、指定したDCバイアスや使用温度を反映した基本特性を表示でき、また静電容量-DCバイアス特性や静電容量-温度特性などもご覧いただけます。

SimSurfingの特性グラフの例
 

実測値に近い特性の提供!

積層セラミックコンデンサ、リード付きセラミックコンデンサ、高分子コンデンサおよび高周波インダクタに対し高精度なモデルを導出したことで、これらコンポーネントでは自己共振周波数より高い周波数領域においても実測値に近い特性が得られます。

高精度なモデルを用いた実測値に近い特性を提供
 

特性の比較が容易!

複数の品番の特性をひとつのグラフ上で比較できます。また、DCバイアスおよび使用温度の指定を変更した場合の比較も容易にできます。

特性グラフを重ね書きした様子
 

充実した検索機能を搭載!

カタログスペックや品番から検索・ソートができます。また積層セラミックコンデンサ/リード付きセラミックコンデンサ/高分子コンデンサにおいては、静電容量やインピーダンスなどを指定した実効値ベースの検索が可能です。

イメージ図
 

各種データのダウンロードが可能!

SパラメータとSPICEモデルをダウンロードでき、またインピーダンスその他の特性データのファイル出力が可能です。

イメージ図
 

さまざまな便利機能を提供!

その他にも各コンポーネントに特化した機能を提供しております。例えばNTCサーミスタの場合は用途回路ごとに基本特性を確認できるため、精度よく効率的に品番を選定できます。

SimSurfingの様々な便利機能
 

ダウンロード版を用意!

インストールしてオフラインでも使いたいというお客様のために、オンライン版と同じ機能とコンテンツをもつダウンロード版もご用意しています。

イメージ図

Murata Icon X SimSurfingでできること(製品別)