セラミックコンデンサ(キャパシタ)

セラミックコンデンサ(キャパシタ)
業界No.1の豊富なラインアップを取りそろえ、あらゆるニーズにお応えし最適なソリューションを提案します。
積層セラミックコンデンサの世界No.1メーカーとして、進化し続けます。
新着情報
  2017/09/05   問題解決事例を1件追加いたしました。  
  2017/07/27   コンデンサのESD耐性について解説します。  
  2017.07.19   FAQに故障モードを記載した資料を掲載しました。
 
  2017.07.19   「コンデンサ徹底活用Q&A」を掲載。
 
  2017.05.15   ニュース 面実装タイプ Y1クラス安全規格認定コンデンサの商品化  
  2017.05.10   「基地局設計の課題にコンデンサ選定でアプローチ」を掲載。
 
  2017.05.08   ラインアップに新シリーズを追加しました。
一般用安全規格認定樹脂モールド面実装タイプセラミックコンデンサ DK1シリーズ
自動車用200℃対応リードタイプ積層セラミックコンデンサ RHSシリーズ
 
  2017.02.21   ニュース 世界初0201Mサイズ静電容量100pFの温度補償用チップ積層セラミックコンデンサを商品化  
  2017.02.20   第9回国際カーエレクトロニクス技術展に「ミニプレゼンテーションのご案内」を掲載。  
  2017.01.16   ニュース 自動車市場向け1608Mサイズの高信頼性小型3端子コンデンサを開発  
  2017.01.12   ニュース 自動車用200℃対応リードタイプ積層セラミックコンデンサの開発  
  2016.11.02   「産業機器向けコンデンサの選び方」を掲載。
 
  2016.10.12   アプリケーションサポートを新設しました。
「LED照明向けフィルムコンデンサからの置き換え」を掲載。
 
  2016.07.19   製品検索結果で電気特性データを比較する機能を新設しました。
 
  2016.07.08   ニュース 世界初 3225Mサイズ/100Vにおいて静電容量10μFを商品化
 
  2016.05.13
  FAQに質量表を掲載しました。
 
  2016.05.06   0603M/1μF、1005M/2.2μFにおいてt=0.2mm品の薄型品を開発 GRMシリーズ
 
  2016.05.06
  ラインアップに新シリーズを追加しました
 
 
  ノイズ対策に最適な低ESL 3端子コンデンサ NFMシリーズ
 

  自動車用 IEC60384-14 X1/Y2クラス認定品 (基礎絶縁品) KCAシリーズ
 
 
  自動車高周波用High Q品 GCQシリーズ
 

Murata Icon X 製品ラインアップ

Murata Icon X アプリケーション別サポート

Murata Icon X 問題解決事例

Murata Icon X 環境関連資料/安全規格認定書


 
     

RoHS適合性証明書/REACH適合性証明書です。

 

国際規格 (IEC60384-14) の認定書です。


 
     

Murata Icon X PDFカタログ

チップ積層セラミックコンデンサ (PDF: 8.8 MB)

  • CAT NO. c02-20
  • UPDATE 2016/12/07
PDFダウンロード

自動車用チップ積層セラミックコンデンサ (PDF: 5.8 MB)

  • CAT NO. c03-10
  • UPDATE 2017/06/22
PDFダウンロード

安全規格認定セラミックコンデンサ/中高圧セラミックコンデンサ (PDF: 4.2 MB)

  • CAT NO. c85-5
  • UPDATE 2016/05/17
PDFダウンロード

絶縁型ラジアルリードタイプ積層セラミックコンデンサ (PDF: 2.1 MB)

  • CAT NO. c72-25
  • UPDATE 2017/01/18
PDFダウンロード

コンデンサ徹底活用Q&A(提供:日経エレクトロニクス) (PDF: 5.2 MB)

  • UPDATE 2013/03/01
PDFダウンロード

Murata Icon X 関連リンク