お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)KRTシリーズ

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
  • 鳴き対策・低歪
  • たわみクラック対策
  • はんだクラック抑制
  • AEC-Q200
詳しく見る
KRTシリーズ一般用金属端子タイプ積層セラミックコンデンサ

自動車インフォテインメント/コンフォート機器&産業機器用AEC-Q200対応金属端子付き積層セラミックコンデンサ

AEC-Q200に準拠した金属端子付き積層セラミックコンデンサです。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]
✔ ✔ ✔

特徴

  1. AEC-Q200に準拠した試験条件をクリアしています。
    このシリーズは、カーマルチメディア、カーインテリア、カーコンフォート用途および一般電子機器で使用するために設計されています。そのため、乗客の安全や車の駆動機能(例えばABS、エアバッグなど)のクリティカルな用途では使用しないでください。クリティカルな用途にはKCMシリーズをご使用ください。
  2. 項目 試験条件
    AEC-Q200対応「KRT」シリーズ 一般用「KRM」シリーズ

    温度サイクル

    試験温度: 最低使用温度~最高使用温度
    サイクル: 1,000回

    試験温度: 最低使用温度~最高使用温度
    サイクル: 100回

    耐湿負荷

    試験温度: 85±2°C
    試験湿度: 80~85%RH
    試験時間: 1,000時間
    試験電圧: 定格電圧

    保証なし
    ※耐湿性のみ保証

  3. AEC-Q200に対応。
  4. チップの外部電極に金属端子を接合。
    金属端子の弾性作用によりチップにかかるストレスを緩和します。
  5. 鳴きや基板たわみクラック、はんだクラックを大幅に低減。
    基板たわみ6mmでも破壊しません。
    熱ストレス2000サイクルでもはんだクラックが生じません。