お取引場所の地域-言語を選択してください。

シリコンキャパシタ(シリコンコンデンサ)推奨する保管条件

推奨する保管条件

切削前のウェハ

包装 推奨事項
ウェハBOX 6年
温度8°C~45°C、湿度30%未満の条件下で保管してください。
(または乾燥した窒素環境下で保管してください。)
開梱後 保管時の注意点を確認の上、できるだけ早く使用してください。

切削後のウェハ

包装 推奨事項
テープ&リール 5年
温度18°C~35°C、湿度35%~60%未満の条件下で保管してください。
(または乾燥した窒素環境下で保管してください。)
ウェハBOX(切削前)
テープ&リールとカットテープ(切削後)

その他の包装方法の保管条件はアプリケーションノートをご確認ください。

注意点

以下のような保管方法は避けてください。

  1. 腐食性ガス(塩素、硫化水素、アンモニア、硫酸、一酸化窒素など)を含んだ環境下での保管。
  2. 揮発性または可燃性ガスを含んだ環境下での保管。
  3. 空気中に粒子が多い高濃度環境下での保管。
  4. 液中(水、油、薬液、有機溶剤など)での保管。
  5. 直射日光下での保管。
  6. 非常に温度が低い環境下での保管。