お取引場所の地域-言語を選択してください。

シリコンキャパシタ(シリコンコンデンサ)選ぶ/検索する

セレクションガイド

実装形態・容量・電圧から選ぶ

色の付いたセルをクリックすると、対象の製品一覧をご覧いただけます。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
実装タイプ 絶縁破壊電圧
(BV)
10pF~ 100pF~ 1nF~ 10nF~ 100nF~ 1µF~
pF nF µF
10 22 25 33 47 68 100 150 2
×
100
220 270 330 390 470 680 1 2 2.2 2.7 3.7 4.7 5.6 10 2
×
5.6
2
×
10
22 33 47 100 220 1 2.2 3.3 4.7
はんだ実装
11Vdc
30Vdc
ワイヤボンディング(上下電極)
11Vdc
30Vdc
50Vdc
100Vdc
150Vdc
ワイヤボンディング/埋め込み
11Vdc
30Vdc

各製品の実装方法につきましては実装ガイドをご確認ください。

用途から選ぶ

用途

  • A自動車
  • Bブロードバンド通信
  • PRF用パワーアンプ
  • H高温対応
  • M医療
  • I産機
  • C民生
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
厚さ 標準
(150°C)
高温 高周波数 低ESL
はんだ実装
100µm
  • I
  • C
  • B
  • B
400µm
  • I
  • C
  • H
ワイヤボンディング
(上下電極)
100µm
  • P
  • B
  • B
  • P
250µm
  • A
  • P
  • B
  • P
  • H
ワイヤボンディング/埋め込み
(水平電極)
100µm
  • I
  • C
  • M
  • B
250µm
  • H
  • A

当社はさまざまな実装に対応した製品をラインアップしております。
各製品の実装方法につきましては実装ガイドをご確認ください。

製品検索(品番検索)