お取引場所の地域-言語を選択してください。

LPWA製品Type 1SJ LBAA0QB1SJ-295

Type 1SJ(LBAA0QB1SJ-295)モジュールは業界最小クラスのLoRaWAN™モジュールです。
従来品より低消費電力かつ高出力に対応しています。
主要地域の電波法認証を取得しています。
Open MCU機能のサポートが可能です。

Product Status

  • 生産中
Read more
製品の種類 モジュール
品番 LBAA0QB1SJ-295
LoRaWAN™ Channel Band 860-930MHz
チップセット Semtech(SX1262)+ STM(STM32L)
変調方式 FSK and LoRa™ Modulation
アンテナ 外部
動作温度範囲 −40 to +85
寸法 10.0 mm × 8.0 mm × 1.6 mm
インターフェース電圧(Vdc for VIO) 3.3 Vdc
供給電圧(最小) 2.2V for VDD_MCU, VDD_RF, VDD_TCXO
供給電圧(最大) 3.6V for VDD_MCU, VDD_RF, VDD_TCXO
送信モード電力 118mA @ 22dBm setting
送信出力 Up to +21.5dBm
受信モード電力 15.5mA @ 125kHz BW
受信感度 −135.5dBm @ 1% PER, 125kHz BW, SF=12
ホストインターフェース I2C/UART/USB/SPI
RoHS準拠 Yes
電波法認証 FCC/IC/CE/MIC/KC/NCC/ANATEL

シリーズ概要

Type1SJ(LBAA0QB1SJ)はSemtech SX1262 LoRa®通信ICとSTMicro STM32L072 MCUをベースとした業界最小レベルの低消費電力通信モジュールです。本モジュールは、小型、長距離、長いバッテリ寿命、セキュリティ、低価格が求められる用途に幅広く適しています。

この小型モジュールには、温度制御水晶発振器(TXCO)や、UART、I2C、SPI、ADC、USBなどの複数の通信インターフェース、および各種GPIOが搭載されています。また、樹脂モールドパッケージにより物理的な耐久性を確保しています。

Type1SJは以下の品種を展開しております。

LBAA0QB1SJ-295 OpenMCUモデル
LBAA0QB1SJ-296 LoRaWAN ATコマンドモデム入りモデル(北米向け)
LBAA0QB1SJ-977 LoRaWAN ATコマンドモデム入りモデル (W/W)
LBAA0QB1SJ-TEMP-EVK Type1SJ評価キット

導入ガイド、モデムファームウェア、コマンドリスト、アンテナ等の技術情報はmy Murata 別ウィンドウで開く にて公開しております。

※アクセスには評価キットに付属するアクセスコードが必要です

ブロック図

ブロック図の画像

Type1SJ 評価キット

Type1SJ 評価用キットをご用意しております。ATコマンド仕様のType1SJが搭載されており、LoRaWAN通信を簡単にご評価いただくことが可能です。また、ユーザー様作成のファームウェアに書き換えることも可能です。

評価キットにはサポートサイトmy Murata Type 1SJページのアクセスコードが同封されております。

品番/主な特徴
品番 LBAA0QB1SJ-TEMP-EVK
外観
ムラタのLoRa®モジュール LBAA0QB1SJ-296
特徴 ST-LINK/V2-1 embedded debug tool interface, LEDs, push-buttons, antenna,
Arduino™Uno V3 connectors and USB OTG connector in Micro-B format.

技術サポート

Products Data Sheet

Last Update:May 16, 2025

製品カタログや技術資料をご希望の方は、チェックボックスにチェックの上、下記ダウンロードボタンよりダウンロードしてください。

更新

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Type Document name File type
Type 1SJ Product Brief PDF
Quick Start Guide PDF
EVK User Manual PDF

my Murata

本技術サポートサイトmy Murataに詳細な技術ドキュメントを取り揃えております

Murata Community Forum

アプリケーションガイド

代表的なアプリケーション例

本モジュールの典型的な用途には、スマートメータリング、ウェアラブル、トラッキング、M2M、およびIoTエッジノードなどがあります。
幅広い温度に対応しています。
新たなIoTアプリケーションのアイデアをまとめた「IoT Business cases」をダウンロードいただけます。

*上記画像をクリックすると「IoT Business Cases」がダウンロードできます。