お取引場所の地域-言語を選択してください。

LPWA製品Type 2GD LBAD0ZZ2GD

Type 2GDは超小型で超低消費電力のCat.M1セルラーIoTモジュールで、LTE SoC、RFフロントエンド、水晶振動子、SRAM、およびフラッシュメモリを実装しています。

Product Status

  • 開発中
  • 推奨
Read more
製品画像
最低発注数量 2000
製品の種類 モジュール
製品名 LBAD0ZZ2GD
グレード 工業用
対応LTEバンド
Low Bands
5, 8, 12, 13, 14 (Cat.M1 Only), 17, 18, 19, 20, 26, 28
Mid Bands
1, 2, 3, 4, 25
チップセット ALT1350
変調方式 3GPP Release 14
アンテナ 外部(詳細はこちら)
システムクロック Integrated 26MHz (TCXO) & 32KHz (X'Tal)
動作温度(最低) −40
動作温度(最高) 85
マウンティングの種類 LGA
パッケージの種類 樹脂モールド
寸法 10.8 × 11.0 mm (typ), 1.35mm (max)
インターフェース電圧 1.8v
供給電圧
VBAT
2.2~4.6V
VBAT_FEM
2.5~5.5V
送信出力 +23dBm max
出力クラス Class 3 LTE出力
スリープモード電力
eDRX Current Consumption (avg) / Cat.M1
10.6 µA
PSM Current Consumption (avg) / Cat.M1
1.3 µA
ホストインターフェース UART
RoHS Yes

シリーズ概要

  • 3GPPリリース14準拠のLTE Cat.M1。5Gネットワーク対応。
  • ハードウェアベースの専用セキュリティ
  • 高い信頼性と組み立ての容易性を実現する先進的な銀フリー樹脂パッケージング技術
  • 小型:10.8 × 11 × 1.35mm

超低消費電力 :

  • eDRXモードの消費電力を前世代と比較して80%削減
  • ショートメッセージ送信時の消費電力を前世代と比較して85%削減
  • 一般的なIoTアプリケーション使用時のバッテリー駆動時間が前世代の4倍

ブロック図

技術サポート

技術サポート資料

Application Note, Datasheetなどをこちらでご確認いただけます。
その他の詳細な資料については技術サポート資料ページをご覧ください。

評価キット・導入までの流れ

評価キット提供や導入までの流れをこちらでご確認いただけます。

アプリケーションガイド

代表的なアプリケーション例

本モジュールの典型的な用途には、スマートメータリング、ウェアラブル、トラッキング、M2M、およびIoTエッジノードなどがあります。
幅広い温度に対応しています。
新たなIoTアプリケーションのアイデアをまとめた「IoT Business cases」をダウンロードいただけます。

IoT Business Casesのイメージ画像

*上記画像をクリックすると「IoT Business Cases」がダウンロードできます。