LPWA製品Type 1SC-SB LBAD0XX1SC

LBAD00XX1SCモジュールはCat.M1/NB-IoTモジュールで、NB-IoTにおけるNIDD(For SoftBank)をサポートしているモジュールです。日本国内の認証に対応しています。

  • LBAD00XX1WGはLBAD00XX1SCのピンコンパチ製品となります。

Product Status

In Production Recommended
最低発注数量 2000
製品の種類 モジュール
製品名 LBAD0XX1SC
グレード 工業用
対応LTEバンド Low Band 8
Mid Band 1
チップセット Altair ALT1250
変調方式 LTE Cat.M1 / NB-IoT Release 13 (*Release 14 – SW Upgrade)
アンテナ 外部(詳細はこちら
システムクロック Integrated 26MHz (TCXO) & 32KHz (X'Tal)
動作温度(最低) −40
動作温度(最高) 85
マウンティングの種類 LGA
パッケージの種類 樹脂モールド
寸法 11.1 × 11.4 × 1.5 mm (max)
インターフェース電圧 1.8v
供給電圧 2.85-4.35v
送信出力 +23dBm max
出力クラス Class 3 LTE出力
スリープモード電力 eDRX Current Consumption (avg) / LTE-M: 43 uA
PSM Current Consumption (avg) / LTE-M: 1.4 uA
ホストインターフェース UART
RoHS Yes
ソフトウェアの特徴 AT commands,
IPv4/IPv6 stack with TCP and UDP protocol,
SSL/TLS,
MQTT,
Low Band 8,
Mid Band 1
認証 FCC/IC/RED/TELEC/KC/NCC
GCF/PTCRB
認証通信事業者 SoftBank
バリエーション Type 1WG-SB (LBAD00XX1WG)
  • Type 1WG-SBはType 1SC-SBのピンコンパチ製品となります。

*coming soon

シリーズ概要

Type 1SCは、セルラーLTE-Mネットワークプロトコルをサポートした、コンパクトで低コストの新型LTE-Mモジュールです。
この新しいスタンドアローン型モジュールの大きさは、わずか11.1mm×11.4mm×1.5mm(最大)です。
銀でシールドした樹脂パッケージに格納され、Altair ALT1250トランシーバー、FEMモジュール、および外部フラッシュメモリを内蔵しています。
内蔵されたTCXOは堅牢で温度ドリフトが少なく、RFトランシーバーに正確なクロック源を供給します。

"LTE-M"とは?

LTE-Mは、LTE Cat-M1、つまりLong Term Evolution(4G)category M1の略語です。
この技術は、一般的にバッテリーで動作するIoTデバイスを4Gネットワーク(AT&TやVerizonなどのモバイルネットワークオペレーター(MNO))にゲートウェイを介さずに直接接続させることを目的にしています。
eMTC(enhanced Machine Type Communication)とも呼ばれるLTE-Mは、3GPPが開発した省電力広域ネットワーク(LPWAN)無線技術標準の一種であり、さまざまなセルラーデバイスやサービス(特にM2MやIoT用途)に対応できます。
グローバルモバイルサプライヤー協会が2019年3月に行った報告によると、NB-IoTまたはLTE-Mネットワークのいずれかを導入または開始した通信事業者は100社を超えています。
LTE-Mはデータ速度が高く、ネットワーク上の移動性や音声をサポートしていますが、NB-IoTよりも広い帯域幅が必要です。
さらに、NB-IoTとは異なりガードバンドと呼ばれる周波数帯域を利用できません。
LTE-Mの詳細は、GSMA LTE-M 別ウィンドウで開く をご覧ください。

詳細はこちら

LTE-Mの主な特徴

ジオロケーション
- GPSフリー、低電力、かつ定期的なトラッキングが可能
コンパクト
- 従来ならセルラー接続の手段を持てなかったウェアラブルに魅力的な小型サイズ
標準規格
- PTCRB/GCF認証により、IoT用途で世界中の無線ネットワーク事業者とのグローバルな相互運用が向上
低電力
- 低消費電力に特化して設計されたプロトコルにより、バッテリー寿命が最大10年に延長
低コスト
- ユビキタス接続により低価格を実現
セキュア
- HTTPSとMQTTSをサポート
移動性
- セルラーネットワークにおいてセルエッジおよびハンドオーバー状況でスムーズな運用をサポート

ブロック図

技術サポート

Type 1SC / Type 1WG技術資料

製品カタログや技術資料をご希望の方は、チェックボックスにチェックの上、下記ダウンロードボタンよりダウンロードしてください。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
タイプ 資料名 形式
Type 1SC / 1WG Datasheet PDF
Product Brief PDF
Quick Start Guide PDF
EVK User Manual PDF
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
タイプ 資料名 形式
Type 1SC / 1WG Hardware Design Guide PDF

こちらの資料は、サポートサイト(my Murata)よりダウンロードしていただけます。

AT command Specification PDF
Application Note_PSM Power Measurement PDF
Application Note_eDRX Power Measurement PDF
AWS AppNote PDF
App Note: Firmware upgrade process PDF
FOTA using Leshan server PDF
MQTT app note PDF
HIFC app note PDF

評価キット・導入までの流れ

評価キット提供や導入までの流れをこちらでご確認いただけます。

アプリケーションガイド

代表的なアプリケーション例

本モジュールの典型的な用途には、スマートメータリング、ウェアラブル、トラッキング、M2M、およびIoTエッジノードなどがあります。
幅広い温度に対応しています。
新たなIoTアプリケーションのアイデアをまとめた「IoT Business cases」をダウンロードいただけます。

*上記画像をクリックすると「IoT Business Cases」がダウンロードできます。